Feuille Viton - FKM
Ce caoutchouc Fluorocarboné ou FKM est connu sous la marque commerciale VITON®. La feuille Viton® est hautement appréciée dans les applications industrielles les plus pointues vu qu’elle présente la meilleure résistance aux hydrocarbures, aux acides, aux alcalis et même aux oxydants et qu’elle supporte des températures allant jusqu’à 250ºC sans perdre ses propriétés mécaniques.
Il existe divers types de feuille Viton®. Elle pourra être optimisée en fonction de l’usage final. Elle est fortement demandée dans l’industrie lourde, par exemple dans les raffineries, l’industrie pétrolière, les aciéries ou les usines chimiques mais également dans certaines industries aux exigences spécifiques comme l’industrie alimentaire.
- Extraordinaire résistance à la température. En continu jusqu’à 250ºC et en intermittence jusqu’à 300ºC.
- Résistance au froid satisfaisant (-30ºC/-50ºC) sur certains types de formulations.
- Est auto-extinguible.
- Présente une excellente résistance à l’ozone et aux intempéries.
- Excellente déformation rémanente à la compression à hautes températures.
- Résistance chimique ; ce sont les caoutchoucs synthétiques qui résistent le mieux aux hydrocarbures, qu’il s’agisse des hydrocarbures aliphatiques ou des hydrocarbures aromatiques et chlorés.
- Excellente résistance aux acides et alcalis, y compris les oxydants.
- Faible résistance aux esters et aux cétones.
Industrie alimentaire
Maintenance industrielle (huiles)
Maintenance industrielle (hautes températures)
Etanchéité
| Réf. |
Couleur |
Dureté Shore A |
Applications |
| V733 |
noir |
72 |
Etanchéité/ résistant aux acides |
| V727 |
noir |
70 |
Etanchéité/ résistant aux acides |
| V737 |
noir |
70 |
Etanchéité/ résistant aux acides |
L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.
Pour des raisons historiques les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l 'autre nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.
Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider.