Feuille caoutchouc nitrile - NBR
La feuille en caoutchouc nitrile NBR a été conçue pour résister aux agressions des huiles ou de la graisse, étant ainsi capable de conserver ses propriétés mécaniques intactes même en cas de contact direct.
Notre gamme propose des feuilles en nitrile spécialement conçues pour supporter le contact avec les huiles industrielles, les produits dérivés du pétrole, le kérosène ou de hautes températures. La feuille en nitrile sert principalement à la fabrication de joints et autres pièces destinés aux milieux industriels; aux spécificités du secteur alimentaire, pour les industries de transformation des aliments et dans le secteur de la santé; usage spécial pour l’huile des transformateurs ou diélectriques destinés aux installations et équipements électriques.
- Résistance aux huiles.
- Bonnes propriétés mécaniques, de traction, compression, flexibilité et imperméabilité aux gaz.
- Tenue moyenne au vieillissement.
- Plage de températures: entre -30ºC et 120ºC. Pouvant atteindre -40ºC.
- Bonne adhérence sur l’acier.
- Tenue moyenne au froid.
- Résistance chimique; bonne résistance aux produits chimiques inorganiques, à l’exception des agents antioxydants et du chlore. Face aux hydrocarbures aliphatiques, sa résistance est généralement très satisfaisante mais limitée en présence d’hydrocarbures aromatiques.

Maintenance industrielle

Transformateurs électriques

Industrie alimentaire

Etanchéité
La feuille XNBR est la solution adaptée en milieu industriel où il y a présence de graisse et de particules abrasives en quantité égale, ce qui exige des performances très élevées.
Dans les milieux industriels qui utilisent de la graisse, le HNBR est la feuille en caoutchouc la mieux adaptée pour fabriquer les revêtements et les joints sur des points où les températures grimpent. Même dans les conditions les plus extrêmes, cette feuille offre une garantie optimale en termes de durée de vie utile.
| Réf. |
Couleur |
Dureté Shore A |
Applications |
Certificats |
NW NW 1 pli NW 2 plis |
noir |
65 |
Résistant aux huiles & hydrocarbures/ revêtement |
|
2394 2394 1 pli 2394 2 plis |
noir |
70 |
Résistant aux huiles & hydrocarbures/ revêtement |
|
5423 5423 1 pli 5423 2 plis |
noir |
70 |
Résistant aux huiles & hydrocarbures/ revêtement |
|
| NT |
noir |
70 |
Résistant aux huiles & hydrocarbures/ revêtement |
|
| KZ |
noir |
75 |
Résistant aux huiles & hydrocarbures/ revêtement |
|
| NA |
blanc |
65 |
Alimentarité/Qualité alimentaire |
FDA |
| NAL |
blanc |
65 |
Alimentarité/Qualité alimentaire |
FDA |
L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.
Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.
Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider.