Feuille en caoutchouc EPDM

L’EPDM est l’une de feuilles en caoutchouc les plus polyvalentes. Il se caractérise par son excellent comportement dans les applications à l’air libre.

Il possède une excellente tenue au vieillissement et ce y compris lorsqu’il est exposé à des conditions extérieures particulièrement hostiles: vapeur d’eau, rayons ultraviolets, ozone, salpêtre ou conditions climatiques extrêmes.

 

L’EPDM conserve ses propriétés même quand il est soumis à de grands écarts de température. C’est pourquoi on le retrouve dans l’industrie au niveau mondial ainsi que dans la construction ou dans les applications en milieu marin et plus généralement en extérieur.

 


Propriétés

  • Feuille en caoutchouc EPDMLarge plage de températures de service, entre -45ºC et 120º C.
  • Dans certains cas spécifiques, il est possible d’atteindre une température de140ºC.
  • Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et à l’ozone mais également aux hautes températures.
  • Faible adhérence sur les métaux.
  • Résistance chimique : résiste à de nombreux produits chimiques non hydrocarbonés et aux dissolvants. Bonne résistance aux produits corrosifs et aux acides non oxydants. La tenue de l’EPDM à l’eau chaude et à la vapeur sous haute pression est meilleure qu’à la chaleur sèche.

 

 

 

Applications
Industrie alimentaire
Etanchéité

 

 

Nos produits  

Réf. Couleur Dureté
Shore A
Applications Certificats
EW noir 65 Etanchéité/ pour piscine
EW 60 noir 60 Etanchéité/ pour piscine
CK noir 70 Etanchéité/ pour piscine
EA blanc 70 Alimentarité/Qualité alimentaire FDA
EP70
EP70 1pli
EP70 2 plis
noir 70 Etanchéité/ eau potable ACS

 

 


L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.

Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.


Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider.

 

Mis à jour 2011-12-21 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message