Feuille Butyl
La feuille de Butyl se distingue par son excellente imperméabilité aux gaz. Cette caractéristique combinée à sa flexibilité ain
si que sa résistance aux intempéries fait qu’on retrouve habituellement ce caoutchouc dans de nombreuses applications industrielles.
La feuille de Butyl est également incontournable pour les joints et les protections dans certaines industries chimiques qui présentent de hautes concentrations d’acides minéraux et d’alcalis comme les usines d’engrais, de fertilisants, de soude caustique, etc.
- Moyennant des charges renforcées, il est possible d’obtenir une tenue à la déchirure élevée.
- Faible perméabilité à l’air.
- Excellente résistance à l’oxydation et à l’ozone, à la chaleur, et imperméabilité aux gaz.
- Très faible résilience, ce qui lui confère une grande capacité d’amortissement aux chocs ou aux vibrations non soutenues.
- Plage de températures: entre -45ºC et 130ºC, et supérieures, avec des formulations appropriées.
- Résistance moyenne à l’abrasion et set de compression.
- Résistance chimique : résistant à la plupart des produits chimiques inorganiques. Résistance limitée aux oxydants mais haute résistance aux acides, minéraux et alcalis.

Etanchéité
| Réf. |
Couleur |
Dureté Shore A |
Applications |
| BH |
noir |
60 |
Etanchéité/ réssistant aux acides |
L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.
Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.
Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider.