Feuille Silicone - WMQ


La feuille  de silicone est physiologiquement inerte, ce qui permet de l’utiliser dans une vaste palette d’applications et notamment dans le secteur médical.

Feuille de silicone
Elle reste par ailleurs très stable en milieu hostile; ses propriétés opérantes demeurent invariables sur une large plage de températures, d’où son usage dans une vaste palette d’applications industrielles comme par exemple le secteur automobile, électronique mais aussi le secteur des luminaires.

 

 

Propriétés

  • Excellente résistance à la température (air sec): à 200º en continu et à 220ºC en intermittence.
  • Elle conserve sa souplesse en cas de basses températures et ce jusqu’à  -70ºC.
  • Excellente résistance à l’ozone, aux intempéries et aux rayons ultraviolets.
  • Elles est reconnue comme étant un excellent isolant électrique.
  • En revanche, la feuille de silicone possède des propriétés mécaniques, une résistance à la  rupture, et une capacité d’élongation et de déchirure faibles même si elle reste constante y compris lorsqu’elle est soumise à des températures élevées. Il n’est toutefois pas recommandé de la soumettre à de la vapeur sous pression.
  • Résistance chimique : résistance moyenne aux produits chimiques en général. Les acides et les bases la détériorent  ainsi que  les hydrocarbures chlorés, éthers,  acétones, etc.

 

 

Applications
Industrie alimentaire
Maintenance industrielle (hautes températures)
Etanchéité

 

 

Silicone à Haute Capacité d’Élongation  et résistant à la déchirure

La feuille  à Haute Capacité d’Élongation a été spécialement conçue pour les activités de laminage industriel,  qui requièrent l’utilisation de membranes de protection de grande taille capables de résister à de hautes températures. Indispensables pour les industries de laminage des panneaux en bois ou des panneaux photovoltaïques.


Caoutchouc de silicone à Haute Capacité d’Élongation

 

 

Nos produits

Réf. Couleur

Dureté
Shore A

Applications Certificats
SR rouge 60 Etanchéité/ Qualité alimentaire FDA
ST trans 60 Etanchéité/ Qualité alimentaire FDA
SW blanc 60 Etanchéité/ Qualité alimentaire FDA


L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.

Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.


Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider.

 

Mis à jour 2013-08-13 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message