Feuille caoutchouc nitrile - NBR


La feuille en caoutchouc nitrile NBR a été conçue pour résister aux agressions des huiles ou de la graisse, étant ainsi capable de conserver ses propriétés mécaniques intactes même en cas de contact direct.


Feuille en caoutchouc nitrileNotre gamme propose des feuilles en nitrile spécialement conçues pour supporter le contact avec les huiles industrielles, les produits dérivés du pétrole, le kérosène ou de hautes températures. La feuille en nitrile sert principalement à la fabrication de joints et autres pièces destinés aux milieux industriels; aux spécificités du secteur alimentaire, pour les industries de transformation des aliments et dans le secteur de la santé; usage spécial pour l’huile des transformateurs ou diélectriques destinés aux installations et équipements électriques.

 

 

Propriétés

  • Résistance aux huiles.
  • Bonnes propriétés mécaniques, de traction, compression, flexibilité et imperméabilité aux gaz.
  • Tenue moyenne au vieillissement.
  • Plage de températures: entre -30ºC et 120ºC. Pouvant atteindre -40ºC.
  • Bonne adhérence sur l’acier.
  • Tenue moyenne au froid.
  • Résistance chimique; bonne résistance aux produits chimiques inorganiques, à l’exception des agents antioxydants et du chlore. Face aux hydrocarbures aliphatiques, sa résistance est généralement très satisfaisante mais limitée en présence d’hydrocarbures aromatiques.

 


 

Applications

Maintenance industrielle  
Transformateurs électriques   
Industrie alimentaire     
Etanchéité    

 

 

Nitriles spéciaux
XNBR (huile, graisse et abrasion)
La feuille XNBR est la solution adaptée en milieu industriel où il y a présence de graisse et de particules abrasives en quantité égale, ce qui exige des performances très élevées.

HNBR (huile, graisse et hautes températures)
Dans les milieux industriels qui utilisent de la graisse, le HNBR est la feuille en caoutchouc la mieux adaptée pour fabriquer les revêtements et les joints sur des points où les températures grimpent. Même dans les conditions les plus extrêmes, cette feuille offre une garantie optimale en termes de durée de vie utile.


 

Nos produits  

 

Réf. Couleur Dureté
Shore A
Certificats
B609 noir 65 Entrée de gamme
BF50 noir 65 Gamme standard
B571 blanc 65 Alimentaire EU 1935/2004
BF07 blanc 65 Alimentaire IANESCO
EU 1935/2004
BS11 noir 50 Applications techniques
BS33 noir 60 Applications techniques
BS08 noir 70 Applications techniques
B668 noir 70 Haut de gamme
BF31 noir 70 Pour huile de transformateurs



L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.

Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.

Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider. 

Mis à jour 2014-07-28 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message