Membrane pour démoulage de tuiles

Élément auxiliaire dans le processus de moulage de tuiles et d’accessoires en argile.



Membrane pour demoulage de tuilesCes membranes simplifient le travail de démoulage de la pièce d’argile du moule et leur procure la finition extérieure requise.

Leur composition particulière en caoutchouc naturel leur confère des propriétés mécaniques exceptionnelles ainsi qu’une durabilité : elles supportent de fortes tensions et des déformations en récupérant leur élasticité pendant plusieurs cycles. 
 
 
Nos produits
La composition et la consistance de l’argile, le type de presse ou le design de la tuile sont des facteurs qui déterminent l’élasticité et la résistance à la chaleur que cette membrane doit offrir. Nous recommandons différents types de formulations suivant le cas :
 
Ref Couleur Dureté
Sh. A
RF09 Naturel 40
R397 Rouge 35
RF08 Noir 40 Plus grande résistance à la chaleur  
Autres couleurs disponibles

Épaisseurs et finitions superficielles
Ces membranes sont commercialisées en diverses épaisseurs et avec des finitions texturisées sur les deux faces celles-ci pouvant même être différentes sur la même membrane afin de s’adapter aux particularités de chaque processus de production.

L’épaisseur et la finition finale de l’une de ses faces, celle qui va avec le moule, sont définies par l’exigence technique du processus. L’impression de l’autre face de la membrane sera celle offerte par la finition finale de la tuile.

Épaisseurs : 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm et 2 mm.

Types d’impressions recommandées suivant la granulométrie, la viscosité et le degré d’adhérence de l’argile :
 
Gamme de tuiles Impression Granulométrie Viscosité Adhérence
Rustiques Grossière Élevée Élevée Forte
Standard Fine Fine Moyenne  Faible
Lisses Très fine Fine Faible Sans Adhérence
 
 
Présentation
En rouleaux ou plaques.
 
Avec notre équipe commerciale, consultez quelle est la solution la plus appropriée à votre cas.
Mis à jour 2013-08-13 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message