Feuille en caoutchouc EPDM

L’EPDM est l’une de feuilles en caoutchouc les plus polyvalentes. Il se caractérise par son excellent comportement dans les applications à l’air libre.

Il possède une excellente tenue au vieillissement et ce y compris lorsqu’il est exposé à des conditions extérieures particulièrement hostiles: vapeur d’eau, rayons ultraviolets, ozone, salpêtre ou conditions climatiques extrêmes.

 

L’EPDM conserve ses propriétés même quand il est soumis à de grands écarts de température. C’est pourquoi on le retrouve dans l’industrie au niveau mondial ainsi que dans la construction ou dans les applications en milieu marin et plus généralement en extérieur.

 


Propriétés

  • Feuille en caoutchouc EPDMLarge plage de températures de service, entre -45ºC et 120º C.
  • Dans certains cas spécifiques, il est possible d’atteindre une température de140ºC.
  • Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et à l’ozone mais également aux hautes températures.
  • Faible adhérence sur les métaux.
  • Résistance chimique : résiste à de nombreux produits chimiques non hydrocarbonés et aux dissolvants. Bonne résistance aux produits corrosifs et aux acides non oxydants. La tenue de l’EPDM à l’eau chaude et à la vapeur sous haute pression est meilleure qu’à la chaleur sèche.

 

 

 

Applications
Industrie alimentaire
Etanchéité

 

 

Nos produits  

 

Réf. Couleur Dureté
Shore A
Certificats
EF51 noir 65 Gamme standard
E569 blanc 60 Alimentaire EU 1935/2004
E745 noir 70 Eau potable ACS
E550 noir 50 Applications techniques
ES02 noir 60 Applications techniques
ES01 noir 70 Applications techniques
ES03/Perox noir 70 Applications haute température

 


L'information technique présentée sur ce site Web est exacte sauf erreur typographique.

Pour des raisons historiques, les mélanges que nous fabriquons portent des noms commerciaux différents d'un pays à l'autre. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour déterminer la qualité que vous recherchez.


Merci de nous consulter, nous serons heureux de vous aider. 

Mis à jour 2014-07-28 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message