Feuille en caoutchouc

feuille caoutchoucTrelleborg Elastomer Laminates est le LEADER DES FEUILLES EN CAOUTCHOUC SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN.


Spécialiste et développeur de produits nouveaux, nous fabriquons la gamme la plus étendue du marché. Nous vous offrons la solution optimale pour vos problèmes de collage ou de résistance à l’abrasion et ce, y compris dans les milieux industriels les plus exigeants.


Formulation :
Tous les élastomères se caractérisent par une qualité reconnue et certifiée permettant d’optimiser les performances du produit. Dureté entre 30 et 90º Shore A.


 

Aspects :                                    Dimensions :
  • Face lisse (FL)
  • Face impression toile (FIT)
  • Face lisse + face impression toile (FL + FIT)
  • Possibilité de face pré- adhésivée et face toilée 

 

  • En rouleaux ou en plaque dans les épaisseurs de 0,5 à 60 mm.
  • Largeurs usuelles: 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm.
  • D’autres possibilités sont offertes suivant les élastomères et épaisseurs.
Feuille en caoutchouc Rouleaux feuille caoutchouc     Plaques feuille caoutchouc



Gamme:

SBR - NR - EPDM - IIR (Butyl) - CR (Chloroprène) - CSM - NBR (Nitrile) -                    VMQ (Silicone) - FKM (Viton®)

 
® Marque déposée par Dupont Dow Elastomer
 
Mis à jour 2014-07-10 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message