Tolérances de fabrication

Dans le processus de production d’articles en caoutchouc, de nombreux facteurs interviennent  et sont capables d’affecter les dimensions finales du produit comme la proportion des matériaux  employés, les durées de séchage et post-séchage, la température de vulcanisation et la pression ou les insertions d’autres matériaux. Même les conditions d’humidité et la température lors du stockage peuvent affecter les conditions d’un produit souple tel que le caoutchouc.

Les standards de tolérance en matière de dimensions de  Trelleborg pour ses produits laminés  sont les suivants : 

 
Longueur:  ±5% (pour des rouleaux de 5 à 20 mètres de longueur)
Cependant, 10%  des rouleaux peuvent être livrés avec une longueur inférieure au nominal ( 25% au maximum.)
Exemple: 10% des  rouleaux de 20 mètres peuvent être livrés en longueur de 15 mètres minimum.
Largeur : ±2% (pour les largeurs standards 1.400/.1500 mm)
Épaisseur : Épaisseur
en mm
 ≤1,5  ≤4  ≤5 ≤6 ≤8 ≤15 ≤20 ≤25 ≤30 
Tolerance 
en mm  ±
±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,7 ±1 ±1,4 ±1,75 ±2
 
Mis à jour 2012-02-21 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message