Stockage

StockageLa plupart des produits en caoutchouc subissent des modifications de leurs propriétés physiques s’ils sont stockés pendant un certain laps de temps.
 
Aussi ces articles ne conserveront pas leurs propriétés s’ils sont stockés pendant une longue durée avant d’être utilisés (Dureté excessive, ramollissement du caoutchouc ou brèches à l’extérieur entre autres) Ces modifications peuvent être dues à un facteur particulier ou à une combinaison d’aléas comme par exemple les effets causés par l’oxygène, l’ozone, la lumière du soleil, la chaleur ou l’humidité.
 
Les effets nuisibles de ces facteurs peuvent être réduits moyennant certaines conditions de stockage spécifiques.
 
 
Mesures de protection
Conditions de la zone de stockage
 
Froid: La température optimale est de 10º C. La température ne doit ni être inférieure à 0º C ni dépasser +30º C. Au cas où la température à prévoir doit est inférieure à 0º C, il convient comme mesure de précaution d’augmenter la température des pièces graduellement afin d’éviter tout dommage.
 
Environnement sec: Il est souhaitable de maintenir un niveau d’humidité environnemental entre 45 et 70%, étant donné qu’un environnement excessivement sec nuit au caoutchouc. De faibles variations sur des périodes de courte durée sont néanmoins admissibles.
 
Ventilation: La ventilation doit être aussi faible que possible et il faut éviter les courants d’air.
 
Foyers de chaleur: Les rouleaux en caoutchouc doivent être stockés le plus loin d’éventuels foyers de chaleur ou de vapeur.
 
Lumière: Lors du stockage, ils ne doivent ni être exposés à la lumière du soleil ni soumis à d’autres foyers de lumière à rayons  ultra-violets.
 
Nettoyage: Il est recommandé de nettoyer la zone de stockage. Les huiles, graisses et produits chimiques ne doivent pas être stockés dans la même pièce ou si c’est impossible, il faut au moins qu’ils en soient éloignés. Il est recommandé de prendre des mesures contre les rongeurs et les insectes.
Mis à jour 2011-11-15 |  Imprimez cette page Imprimez cette page |  E-mail cette page E-mail cette page   Facebook   Twitter
E-mail cette pagex


Adresse de E-mail de récepteur


Votre adresse de E-mail


Sujet


Votre message