Twin Radial

Twin Radial

Le premier pneu porteur radial Trelleborg, idéal quels que soient les terrains et les situations de travail.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

La forme unique du crampon de la gamme Twin Radial améliore les capacités de portance du pneumatique, permettant de réduire le tassement des parcelles cultivées et des prairies.

Des tests récemment effectués sur le produit ont démontré d’excellentes performances sur terrains meubles ainsi qu’une maniabilité exceptionnelle sur route, permettant un très bon rendement horaire et un meilleur retour sur investissement.

Respect maximum du sol grâce à sa large empreinte au sol et au profil arrondi de l’épaule. Les "pavés centraux" permettent au pneu de s’auto-nettoyer de manière efficace et rapide.

 - Grande vitesse et parfaite tenue de route : sécurité maximale y compris en présence de fortes contraintes.
 - Traction et capacité de charge exceptionnelles aussi bien en utilisation sur roues motrices que tractées, grâce à l’épaulement et à la hauteur du crampon.
 - Confort optimal et régularité d’usure excellente grâce au design du flanc et de la bande de roulement.

Téléchargements

Twin Radial Brochure

Valeur ajoutée au premier regard.  
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
Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

580/65R22.5 
159D

583

1300

3950

586

625

AG16.00

16.00; 17.00 - AG20.00

3,2

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

500/60R22.5 
155D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/50R22.5 
159D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
165D

675

1415

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

3,2

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Vidéo Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*
*