TM3000

TM3000

Le nouveau TM3000, conçu avec la technologie BLUE TIRE, est la réponse de Trelleborg aux dernières et futures générations de moissonneuses batteuses et engins de récolte.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281


L’association entre la nouvelle bande de roulement et le design avancé de la carcasse, permet d’augmenter considérablement la capacité de charge du pneu à basse pression, tout en préservant le sol et l'environnement. 
Alliant développement durable et agriculture de précision, le TM3000 est la solution idéale pour augmenter la productivité de votre exploitation.

- Nouvelle inclinaison du crampon pour permettre une excellente stabilité en dévers
- Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d’auto-nettoyage du pneumatique
- Optimisation de la hauteur du crampon pour améliorer la manoeuvrabilité et réduire les tensions au niveau de la zone de l’épaule
- Forme arrondie de l’épaule pour une meilleure résistance
- Base du crampon arrondie pour soulager le pneu lors des déplacements aux champs à pleine charge

Téléchargements

TM3000

Productivité durable.  

Téléchargements

Visual Folder

Pneus et roues completes Trelleborg  

Téléchargements (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Téléchargements (pdf)

Mobile Tools and Apps

Apps Trelleborg.N°1 pour votre productivité.  

Téléchargements (pdf)

Données Techniques

Dimension Largeur de section Diamètre Circonférence de roulement Rayon sous charge statique SRI Jante Jantes tolérées Pression nominale (bar) Type Type Pression

VF620/70R26 CFO 
173A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1

Tubeless

+

Applications Web

Outils

 Vidéo Produit

Nouveaux produits

Nous Contacter

Contactez nos experts et laissez-nous vous aider à trouver la meilleure solution pour enrichir vos activités

*
*
*
*
*
*