Road Show Trelleborg et Fendt 1000 Vario Tour: un partenariat pour augmenter votre productivité !

Road Show Trelleborg et Fendt 1000 Vario Tour: un partenariat pour augmenter votre productivité !

Trelleborg a été sélectionné comme partenaire officiel du Fendt 1000 Vario Tour, qui se déroule du 10 au 25 septembre avec, au programme, sept étapes du Nord au Sud de l'Italie. 

Cette tournée est l'occasion de présenter et de tester les tracteurs de la nouvelle gamme Fendt 1000 Vario. Fendt organise également des démonstrations en situation réelle de ses tracteurs Fendt 700, 800 et 900 pour montrer sa gamme complète de tracteurs de forte puissance. Durant ce roadshow, Trelleborg sera chargé d'équiper l’ensemble des tracteurs exposés.

La société effectuera également des démonstrations sur le terrain pour souligner l'importance d'une pression de gonflage des pneus optimale en fonction des travaux réalisés, en suivant les recommandations de son Calculateur de charge. Pour cela, l'empreinte des pneus et le tassement du sol seront mesurés sur un pneu 710/75R42 TM900 High Power, gonflé à deux pressions différentes.

Des essais ont déjà démontré une réduction du tassement du sol grâce à une pression minimale, en suivant les recommandations du Calculateur de charge. Des tests d'infiltration d'eau seront aussi réalisés pour confirmer ce résultat. 

Parmi les nombreux avantages financiers, il est possible de faire des économies substantielles en améliorant la structure des sols. En effet, le tassement des sols par les pneus de tracteurs peut réduire le rendement des cultures au fil des années ; il modifie la porosité du sol et donc son taux d'infiltration. Ainsi, l'eau de pluie ruisselle en surface et emporte les nutriments et les pesticides.

D'autres tests ont prouvé que la diminution de la pression des pneus peut se révéler très bénéfique. Cependant, seuls des pneus de qualité supérieure, comme les pneus TM900 High Power, peuvent donner de bons résultats, quel que soit le type de sols. Les pneus TM900 High Power offrent une empreinte extra-large (jusqu'à 8 % plus large que celle de la concurrence) qui préserve les sols, tout en améliorant la portance et en réduisant le tassement. Le sol retrouve son état d'origine et sa fonction d'organisme vivant, capable d'absorber les nutriments, de recycler les résidus végétaux et de retenir l'eau.

Paolo Fogagnolo, Directeur Italie, Pneus agricoles et forestiers chez Trelleborg Wheel Systems, déclare : « C'est un honneur de participer au Fendt Vario Tour en tant que partenaire pneumatique exclusif. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe Fendt tout au long de ce roadshow et de présenter nos bonnes pratiques en matière de performance et de design de pneus. C'est un événement passionnant, que nous sommes bien placés pour soutenir. »

Lieux et dates des étapes de la tournée :

• 10 septembre : Caorle
• 13 septembre : Ravenne
• 15 septembre : Manerbio
• 17 septembre : Tortona
• 20 septembre : Chiusi
• 23 septembre : Lucera
• 25 septembre : Matera

Pour participer au Road Show de Trelleborg, rendez-vous sur www.trelleborg-roadshow.com.

Téléchargez le document PDF du communiqué de presse ci-dessous

"Road Show Trelleborg et Fendt 1000 Vario Tour: un partenariat pour augmenter votre productivité !"