Trelleborg ProgressiveTractionTM : équipement pneumatiques exclusif du nouveau tracteur New Massey Ferguson 6718 S

Trelleborg ProgressiveTractionTM : équipement pneumatiques exclusif du nouveau tracteur New Massey Ferguson 6718 S

Les pneus Trelleborg ProgressiveTractionTM ont été retenus comme unique monte d’origine du nouveau Massey Ferguson 6718 S, le premier tracteur quatre cylindres de 200 ch. au monde. Finaliste du prix du Tractor of the Year 2017, le nouveau modèle a fait l’objet d’une présentation à la presse le 5 septembre dernier et a été révélé au public à l’occasion du salon Innov-Agri,  du 6 au 8 Septembre à Outarville. 

Campbell Scott, Directeur Marketing de Massey Ferguson déclare : “Les options exclusives en pneumatiques Trelleborg TM700 ProgressiveTractionTM et TM800 ProgressiveTractionTM augmentent considérablement les performances en transférant efficacement au sol, la puissance et le couple moteur du tracteur MF 6700 S. Testés dans des conditions extrêmes lors de l’expédition Antarctica2, au cours de laquelle un tracteur MF 5610 standard a roulé jusqu’au Pôle Sud, ces pneus ont prouvé leur capacité à améliorer le confort du chauffeur, à passer la puissance, à réduire le tassement du sol et la consommation de carburant. »

Dans le cadre de cet événement, Trelleborg a organisé une démonstration aux champs permettant de présenter les performances de la technologie ProgressiveTractionTM face au jury international du TOTY.

Deux tracteurs MF 6718S équipés de montes de pneus différentes, se sont affrontés sur une distance de 150 mètres : le premier était doté de pneus Trelleborg TM800 ProgressiveTractionTM de dimensions 650/65R38 et 540/65R28 tandis que le second de pneus TM800 standard. Ces deux tracteurs étaient reliés par un câble à un ‘tracteur frein’ Massey Ferguson 8730 chaussé de pneus TM1000 High Power, fortement chargé. Le câble, positionné sur une poulie, permettait au tracteur de transférer un maximum de puissance au sol et d’arriver avant l’autre.

Lorenzo Ciferri, Directeur Marketing de Trelleborg Agricultural and Forestry Tires, déclare : « Les résultats des tests ont permis de mettre en évidence les performances incomparables des pneumatiques Trelleborg ProgressiveTraction™. Alors que les deux points d’ancrage augmentent l’adhérence, la nouvelle conception du pneumatique réduit le patinage. La technologie ProgressiveTraction™ augmente la capacité de traction jusqu’à 18 pour cent en comparaison à la moyenne du marché. La diminution du temps de travail à l’hectare permet de limiter les émissions de CO2 et d’augmenter la rentabilité ».

Téléchargez le document PDF complet du communiqué:

"Trelleborg ProgressiveTractionTM Tires Exclusively Fit the New Massey Ferguson 6718 S Tractor"