Trelleborg lance une gamme de pneus forestiers innovants

Trelleborg

Trelleborg lance une gamme de pneus forestiers innovants

Trelleborg introduit une toute nouvelle série de pneus Twin Forestry, combinant les meilleures caractéristiques de la gamme actuelle avec une technologie innovante renforçant les performances. La nouvelle conception de cette gamme, dotée de la technologie ProgressiveTraction™ ainsi que des facettes inter-crampons, représente la prochaine génération de pneus destinés aux applications forestières rudes.

Susanna Hilleskog, Directrice générale de Trelleborg Wheel Systems Scandinavie, déclare : « Ayant une culture forte tant en sylviculture qu’en agriculture, Trelleborg peut réunir le meilleur de ces deux domaines. Cette nouvelle gamme fait appel à toute notre expérience et notre savoir-faire en forêt, auxquels s’ajoutent des innovations gagnantes, propres aux pneus agricoles Trelleborg. Ceci se traduit par le lancement d’une gamme de pneu renforcé, convenant parfaitement à l’exigence des sols forestiers rudes, permettant une augmentation de la traction, de la résistance, de la stabilité et de l’accessibilité. »

La ProgressiveTraction™ a été spécifiquement développée pour augmenter l’efficacité et la performance du pneu, sous l’action du double crampon. Agissant sur le sol à différents moments, celui-ci relâche progressivement une traction plus élevée lorsque cela est nécessaire. Il permet aussi d’améliorer la portance du pneu, assurant une répartition uniforme de la pression sur toute la surface extra-large de l’empreinte, réduisant le tassement en sous-bois.

Des facettes inter-crampons, autre concept Trelleborg ayant fait ses preuves, ont été intégrées au dessin de la bande de roulement. En évitant que celle-ci ne s’encrasse, les facettes assurent l’auto-nettoyage du pneu pour un maximum d’efficacité au cours des travaux.

Les pneus, conçus à partir d’un nouveau composant de gomme renforcée, ont aussi été redessinés afin d’améliorer leur compatibilité avec les chenilles, pour l’obtention d’une performance maximale.

La nouvelle gamme Twin Forestry se compose des séries T440 et T480, complétée par la l’actuelle T418, pour débusqueurs.

Twin Forestry T440

• Parfait dans la glaise, boue, glace et neige – conception avec traction maximale permettant d’évoluer absolument partout
• Traction et accessibilité imbattables dans sa catégorie 
• Technologie Progressive Traction™ exclusive, pour de meilleures capacités d’adhérence  et d’auto-nettoyage, assurant un impact minime sur le sol en sous-bois
• Nouvelle conception des crampons avec une épaule plus large, pour un meilleur contact des chenilles 

Twin Forestry T480

• Ajustage parfait des chenilles pour une adhérence exceptionnelle
• Rainures transversales et profil plat du pneu pour une utilisation optimale des chenilles 
• Les facettes inter-crampons améliorent l’auto-nettoyage et augmentent la force de traction 
• Large surface de contact avec faible pression au sol pour minimiser le tassement.

Pour tout autre information concernant la nouvelle gamme de pneus Twin Forestry, rendez-vous sur :

www.trelleborg.com/wheelsystems
 
 
Téléchargez le pdf du communiqué de presse, ci-dessous :

"Trelleborg lance une gamme de pneus forestiers innovants"

Trelleborg-lance-une-gamme-de-pneus-forestiers-innovants