Trelleborg a mené avec succès l'étape française de son RoadShow 2016 lors d'Innov-Agri

Trelleborg a mené avec succès l'étape française de son RoadShow 2016 lors d'Innov-Agri

Les 6, 7 et 8 Septembre, Trelleborg a conduit avec succès l’étape française de son ‘Road Show’ 2016, lors du salon Innov-Agri à Outarville dans le Loiret. Au cours de ses trois journées,  de nombreuses démonstrations aux champs ont mis en valeur l’importance du choix d’un équipement pneumatique adapté pour augmenter l’efficacité globale et la productivité des opérations aux champs grâce à une surface d’empreinte optimisée et une pression de gonflage adaptée. 


Deux tracteurs Claas AXION 830 CMATIC attelés chacun à un outil LEMKEN Kristall 9 porté, de 4.00 mètres de large, se sont confrontés au chronomètre sur une distance de 200 mètres. Le premier était équipé de pneus TM800 de dimensions standard 650/65R42 et 540/65R30 avec une pression de 1.6 bar et le second de pneus VF TM1060 de dimensions VF 710/60R42 et VF 600/60R30 gonflés à 1.0 bar, pression préconisée pour porter la charge et transmettre le couple nécessaire. Chaque tracteur étant pourvu d’un réservoir transparent, permettant de visualiser précisément le niveau de consommation de carburant de chacun d’eux pendant la course ; une application numérique permettait de calculer les gains réalisés. En outre, la surface d’empreinte était mesurée ainsi que le tassement du sol.

Sur la ligne d’arrivée, les démonstrations, ont ainsi permis de mettre en évidence une économie de carburant de 10% en moyenne ainsi qu’un gain de temps de l’ordre de 10% en faveur du tracteur équipé de pneus VF TM1060. Dotée de la technologie Trelleborg ProgressiveTractionTM, la nouvelle gamme VF TM1060 offre l’assurance d’améliorer l’efficacité des travaux agricoles, grâce à son double crampon. La bande de roulement ProgressiveTractionTM, exclusivité Trelleborg, avec la présence de la barrette double, amplifie l’adhérence, la base de celle-ci réduisant significativement les vibrations. Aux champs, le double crampon libère progressivement une traction plus élevée lorsque cela est nécessaire et permet de mieux transmettre le couple moteur, réduisant le temps de travail et la consommation de carburant. 

Supportant de fortes charges à très faible pression, la gamme VF TM1060 génère une surface d’empreinte extra-large favorable à un profitable respect des sols, source de plus de rendement et une meilleure productivité de l’exploitation.

Les démonstrations ont révélé une surface d’empreinte de 18,6% supérieure sur les montes arrière du tracteur équipé de pneus VF TM1060.

Trelleborg travaille en étroite collaboration avec les principaux constructeurs de tracteurs pour développer des solutions complètes, permettant la meilleure combinaison entre le tracteur et ses roues pour maximiser l’investissement et accélérer les travaux. 

Ayant démarré en Allemagne en Juin, le Road Show se poursuivra jusqu’à fin 2016 au travers de salons ou d’évènements particuliers organisés par des clients, dans sept pays d’Europe, en Chine et en Afrique du Sud, pour présenter les dernières générations de pneumatiques et roues complètes  de Trelleborg.

Pour vous enregistrer sur l’une des étapes du Roadshow, rendez-vous sur www.trelleborg-roadshow.com.

Téléchargez le document PDF complet du communiqué de presse :

"Trelleborg a mené avec succès l'étape française de son RoadShow 2016 lors d'Innov-Agri"