La réalité virtuelle est au rendez-vous sur le stand de Trelleborg à l'EIMA International

La réalité virtuelle est au rendez-vous sur le stand de Trelleborg à l'EIMA International

Trelleborg profite de l'EIMA International 2016, qui se tiendra à Bologne du 9 au 13 novembre, pour faire découvrir sur son stand A1, Hall 14, sa nouvelle application « V-reality ». Celle-ci offrira aux professionnels de l'agriculture une expérience visuelle unique qui leur permettra d'observer les pneus agricoles ultra-performants de Trelleborg en action. Les visiteurs pourront également comprendre les défis auxquels fait face l'agriculture d'aujourd'hui en jouant au nouveau jeu vidéo « Farming Simulator 17 », dont Trelleborg est le partenaire officiel.

 À cette occasion, Trelleborg présentera également l'ensemble de son portefeuille de pneus et de roues complètes :

• Conçu avec la technologie ProgressiveTractionTM, le pneu VF 710/60R42 TM1060 est conçu pour équiper les tracteurs de dernière génération. La capacité de charge des pneus TM1060 est 40 % plus élevée que celle des pneus équivalents de marque Premium du marché. En outre, contrairement à de nombreuses solutions concurrentes, le TM1060 peut équiper des tracteurs jusqu’à 300 ch., y compris sur des jantes plus étroites, en améliorant les performances du tracteur.

• Grâce à son double crampon et ses deux points d'ancrage, le pneu TM700 ProgressiveTraction™ offre une capacité de traction 18 % supérieure à la moyenne du marché. Le design de sa bande de roulement réduit considérablement le patinage du pneu tout en garantissant des performances de traction optimales. En réduisant le temps de travail par hectare, il permet de diminuer les émissions dans l’atmosphère  tout en offrant une meilleure rentabilité.

• Le pneu TM150 de Trelleborg est conçu pour les dernières générations d’automoteurs de pulvérisation, requérant une capacité de charge élevée et une excellente stabilité, permettant de travailler dans les conditions les plus difficiles. Capable d'atteindre une vitesse de 65 km/h (indice D), le TM150 garantit une excellente stabilité latérale, ainsi qu'une conduite et un confort exceptionnels, même à vitesses élevées. Par ailleurs, doté de la technologie VF, il est en mesure de porter jusqu’à 40 % de charge en plus (à pression identique) ou une charge identique à une pression réduite de 40 %.

• Conçu avec la technologie BlueTire, le pneu TM3000 IF 800/70R32 est la solution idéale pour les moissonneuses-batteuses de dernière génération. Sa bande de roulement et sa carcasse au design avancé confèrent au pneu une capacité de charge maximale à basse pression. Les pneus TM3000 respectent la nature des sols et améliorent les rendements agricoles tout en préservant l'environnement. Alliant des techniques agricoles précises et durables, le TM3000 est la solution idéale pour optimiser la productivité des activités agricoles, réduire les coûts tout en veillant à la sécurité et au confort des chauffeurs.

• La nouvelle gamme TM1000 High Power a été conçue en partenariat avec les principaux fabricants de machines agricoles, pour équiper la dernière génération de tracteurs ultra-performants. Ces pneus sont capables de transférer toute la puissance du moteur et du couple au sol, tout en limitant le tassement. La dimension IF 900/65R46 sera exposé sur le stand Trelleborg.

• La gamme de pneus radiaux agro-industriels TH400 est conçue pour équiper les télescopiques, tractopelles et chargeurs compacts. Polyvalent, le TH400 est capable d'évoluer sur les sols les plus difficiles tout en s'adaptant aux conditions les plus exigeantes. Sa carcasse radiale de pointe est dotée d'une structure renforcée qui confère une grande stabilité à la machine même sur terrains difficiles, tout en garantissant une maniabilité et un confort exceptionnels. Trelleborg exposera la dimension 460/70R24 sur son stand.

Téléchargez le document PDF du communiqué de presse ci-dessous :

"Trelleborg à l'EIMA 2016"