Jean-Marie Salmon, entrepreneur

Jean-Marie Salmon, entrepreneur

Dans la périphérie de Laval, en Mayenne, l’entreprise Salmon dirigée par Jean-Marie et son épouse Christine s’est diversifiée dans les années 2000 vers l’épandage de lisier. L’entrepreneur a récemment investi en acquérant une tonne MAUGUIN Typhon de 23 m3 et un tracteur MF 8730. A cette occasion, avec son collègue Philippe Chazé, il a porté son attention sur les applications liées au télégonflage. Concernant le choix des pneumatiques du tracteur, Jean-Marie s’est appuyé sur les conseils de son revendeur et sur Trelleborg, pour le plus grand bénéfice de ses clients.

« Le tracteur MF 8730 de 300 chevaux tournera près de 1 000 heures par an, parfois en 2 x 8 heures pour satisfaire notre clientèle. J’ai exigé qu’il soit équipé de pneus TM1000 HP Trelleborg de technologie IF car les conseils que j’ai obtenus répondaient à mes attentes.» déclare l’entrepreneur mayennais. Avec déjà 500 heures au compteur, il est très satisfait de son ensemble d’épandage. « Le tracteur, avec ses pneumatiques IF 710/75R42 à l’arrière, est resté suffisamment maniable pour accéder à toutes sortes de fosses à lisier. Par rapport à des roues de 2,05 m, nous trouvons une baisse de consommation de l’ordre d’un bon litre à l’heure.» poursuit-il. Un gain sérieux qui, à raison de 1 000 heures annuelles, se chiffre à près de 4 000 euros sur 5 campagnes ! Les performances, jusqu’à 100 m3 épandus à l’heure, permettent d’évacuer de grosses quantités. C’est sur le plan de la satisfaction de ses clients que Jean-Marie Salmon a le plus à dire.

« Avec les pneumatiques Trelleborg de technologie IF, nous pouvons descendre la pression à 0,9 bar. Ceci nous permet d’intervenir sur les cultures et de prolonger les périodes d’épandage, sans détériorer les parcelles, même s’il a plu 50 mm la veille ! » explique t-il. Un tour de force que des clients à la tête de gros élevages porcins ont apprécié en faisant désormais épandre leur lisier là où auparavant ils devaient acheter 100% de leur azote pour les cultures !

Téléchargement du PDF