Yksittäisläpiviennit
GET, VET ja GD -kalvoläpivienti on sekä kaapeliläpivienti että putkistoläpivienti. Niitä käytetään vietäessä sähköjohtoja tai putkia asennuskotelon, seinän tai muun ohuen levyn läpi. Kalvoläpivienti on samanaikaisesti sekä pölytiiviste että vesitiiviste. Teknisiltä ominaisuuksiltaan VET- tai GET-kalvoläpivienti on ylivoimainen perinteiseen esim. GD-läpivientikumeen nähden.

GET ja VET yhteisiä ominaisuuksia
GET kaapeliläpivientejä valmistetaan millimetrimitoituksella, VET-tuotteiden pohjana on PG-mitoitus. Muutoin tuotteiden ominaisuudet ovat samat. Elastiset materiaalit mahdollistavat sen, että niitä voidaan jopa käyttää rajallisesti ristiin. GD-läpivienti on tarkoituksenmukainen, mikäli luokitusvaade on pienehkö, eikä kaapelin sivullevedättäminen tuota ongelmaa.
Tuotteilla on rakenteensa ansiosta vedonpoisto-ominaisuus. Niiden taaimmainen huuli rullautuu kaapelia takaisinpäin vedettäessä sisäänpäin. Tämä lukitsee kaapelin siten, että sitä ei saa vedetyksi kokonaan läpi.
- Rullautumisen ansiosta muodostuu erittäin tiivis ja kestävä rakenne, jonka ansiosta niiden IP-luokka on korkea. Tiiviys kestää siinäkin tapauksessa, että kaapeli siirtyy sivusuunnassa. Ero tavalliseen läpivientikumeen on suuri: kaapelin siirtyessä sivusuunnassa, jättää tavallinen läpivientikumi vastakkaiselle puolelle pahimmillaan avoimen raon.
- Tuotteet tiivistyvät kaapelia ja levyä vasten eri kohdissa, toisistaan riippumatta, mikä tekee tiivistymisestä luotettavan.
Tyypillisiä teknisiä arvoja
Arvot ovat suuntaa-antavia. Ne koskevat kalvoläpivientejä, joiden materiaalina on TPE.
- lämpötila-alue -35 – +90 °C (rasittumaton materiaali)
- murtovenymä 600%
- vetolujuus 8,5 MPa (ISO 37 mukaan)
- repimislujuus 30 N/mm (ISO 34/C)
Materiaalit
Valmistamme elastisia tiivisteitä laajalla materiaalivalikoimalla, jonka ansiosta GET, VET ja GD ovat erittäin kilpailukykyisiä. Tpe-tiiviste on hinta-laatusuhteeltaan erittäin järkevä vaihtoehto kun ainoastaan yksi tai muutama kaapeli täytyy suojata.
- EPDM-kumi. Erinomainen sään, otsoninkestävyys ja valonkestävyys. Hyvä lämmönkestävyys.
- Silikonikumi. hyvä otsonin- ja UV-valonkestävyys ja säänkestävyys. Erittäin hyvä korkeiden ja matalien lämpötilojen kestävyys (käyttölämpötila-alue -50 - +200 astetta C).
- CR-kumi. Kloropreenikumi, hyvä otsonin kestävyys ja säänkestävyys, kohtalainen öljynkestävyys.
- TPE, termoplastinen elastomeeri. Useimmiten elastinen tiiviste valmistetaan juuri tpe:stä. Mar-Conin käyttämät tpe-materiaalit ovat SEBS-pohjaisia. Erinomainen sään-, otsonin- ja UV-valonkestävyys.