Silikoniletkut
Mar-Con Oy valmistaa sekä suoria silikoniletkuja että mutkia. Valmistusohjelmaamme kuuluu myös erilaisia haarakappaleita ja supistuksia. Työkalujen edullisuus antaa mahdollisuuden valmistaa asiakakohtaisia, räätälöityjä silikonituotteita taloudelliseen hintaan.

Ominaisuuksia
Silikoniletku kestää huomattavan suuria lämpötilaeroja ilman ongelmia, kun tavallisen "mustan kumiletkun" lämmönkesto jää +80 asteeseen. Silikonin hyvä lämmönkesto tulee esiin etenkin liitosten vuotamattomuutena sekä myöskin itse letkun kestävyytenä.
Sekä sisäputkellinen silikoniletku että sisäputketon silikoniletku ovat vakiona 1000 mm pitkiä, sisähalkaisijaltaan 5 mm:stä ylöspäin. 90 asteen silikonimutkia valmistetaan myös vakiona, selkämitat 150 x 150 mm, halkaisijat 8 mm:stä ylöspäin.
Erityisesti moottori- ja ajoneuvoteollisuus arvostavat silikoniletkuja niiden luotettavuuden tähden. Myös prosessiteollisuudessa, jossa lämpötilat nousevat yli 100 asteen, silikoniletkuilla on runsaasti käyttökohteita.

Valinta lämpötilan mukaan
- Suurin lämpötila +170 astetta. "Tavallinen" sininen tai vihreä silikoniletku, vahvikkeena polyesterikangas.
- Suurin lämpötila +250 astetta. Punainen silikoniletku, jonka materiaalina on rautaoksidi-silikoni ja vahvikkeena Nomex-kangas.
Valinta putkessa siirrettävän aineen mukaan
- ilma: sisäputketon malli
- neste: sisäputkellinen malli
- kemikaalien ja öljyjen kestävyys riippuu hyvin paljon vaikuttavien aineiden pitoisuuksista ja valinta joudutaan tekemään ainekohtaisesti
Erikoistuotteita
Letkut voidaan valmistaa myös asiakkaan piirustusten mukaisesti: Supistukst, mutkat, letkujen pituudet, erikoisvahvikkeet, vahvikkeiden lukumäärä, haarat ja väri voidaan valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaan.