Conversor de Medidas
Conversor de Medidas




Seleccione Sistema de Medida
Métrico Anglosajón



Procedimiento relativo a la presión de inflado

 
Precaución:
Durante el inflado del neumático:

  • Manténgase a una distancia segura, utilice un armazón de seguridad, si es posible anclado al suelo o a la pared o sujeto con cadenas de retención.
  • Si no dispone de armazón, asegúrese de que, durante el proceso de inflado, ninguna parte del cuerpo esté en una trayectoria posible del mecanismo de la válvula o de las cubiertas. (Consulte el área sombreada en las figuras 1,2,3).
  • No deje herramientas encima de un neumático puesto de costado.
  • Es recomendable que utilice un adecuado sistema de control y medida de la presión.
  • Utilice un filtro y un deshumidificador (o secador) en la línea de aire comprimido para evitar que entre polvo o humedad.


Paso 1
Paso 2
Paso 3


  • Presión de inflado máx.
    - 1,5 bares para neumáticos de diámetro 15? o inferior.
    - 1,0 bar para el resto de neumáticos.
    - En el caso de las ruedas con BLS (bloqueo de neumático), siga las instrucciones correspondientes?
  • Asegúrese de que los talones estén correctamente colocados en el asiento. Si no es así, desinfle el neumático y céntrelo en la llanta.

No exceda la presión de ajuste máxima durante el inflado. En caso de dudas o dificultades, consulte a un experto.

  • Infle los neumáticos hasta la presión de asiento de talón máxima con un dispositivo de seguridad (armazón de seguridad o llenado a distancia).


Nota:
  • Es importante inflar el neumático hasta la presión de asiento de talón máxima, pues así se garantiza un ajuste correcto del neumático contra la llanta.
  • Si los talones no están bien colocados en el asiento, desinfle, lubrique y vuelva a inflar. Repita el procedimiento hasta que los talones estén bien colocados en los asientos.

  • Después del inflar el neumático hasta la presión de asiento de talón máxima, ajuste la presión a la presión de transporte o trabajo adecuada antes de retirar el dispositivo de seguridad.
  • Ajuste a la presión de trabajo utilizando un dispositivo de seguridad (armazón o llenado a distancia).
  • En los casos en que la presión de trabajo sea superior a:
    - 4 bares en los neumáticos con una presión de asiento de talón de 5 bares
    - 3 bares en los neumáticos con una presión de asiento de talón de 3,5 bares
    - 2 bares en los neumáticos con una presión de asiento de talón de 2,5 bares

    Infle primero el neumático hasta una presión un 20% más alta que la presión de trabajo y luego ajústelo a la presión de trabajo.



Ultima actualización 2008-09-26 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje