Medio Ambiente

Nuestros Productos
Los Neumáticos Trelleborg gracias a su amplia huella de contacto minimizan la compactación del terreno. Los hombros redondo de nuestros neumáticos garantizan el maximo respeto de los cultivos.



Medio Ambiente

 

Nuestras Plantas de Producción

La política Medio Ambiental de Trelleborg se aplica en todas las fases del proceso de producción, tanto de los neumáticos como de las llantas.

Nuestra Planta de Fabricación de Tivoli (Roma-Italia), certificada ISO 9001 e ISO 14001, se encuentra en un parque en proximidad de una importante área arqueológica y perfectamente integrada con el vecino centro residencial. Esto hace nuestro compromiso ambiental aún más fuerte. La planta sigue las más estrictas normas medioambientales.


Inversiones
Gracias a importantes inversiones se ha podido reducir considerablemente la producción de residuos.

Durante los últimos tres años se ha podido reducir la producción de residuos en un 28%, además, la mayoría de los residuos restantes se envían a una planta de reciclaje. El almacenamiento de residuos se ha reducido a 10-12 metros cúbicos diarios, muy por de bajo de los 20 metros cúbicos que impone la normativa. Además se ha reducido el consumo de energía (-10%) y de vapor (-15%) por Kilo de neumático producido.

La fuente de energía de la fábrica ha sido cambiada a gas metano y se pasará a un nuevo sistema de cogeneración de vapor y electricidad con la incorporación de una turbina de gas.

Reciclaje del Agua

Un interesante proyecto de reciclaje del agua utilizada para la producción, se esta desarrollando con fecha de finalización en el 2008. Gracias a la utilización de tres circuidos cerrados se alcanzará una reducción en el consumo de agua de hasta un 80%.

También la mejora de las condiciones laborales gracias a la implantación de un nuevo sistema de ventilación y de reducción del ruido, junto con la continua monitorización de los parámetros medioambiental dentro de la planta.

 

Ultima actualización 2010-10-28 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje