Ruedas Industriales

Trelleborg es proveedor líder de ensamblajes de ruedas de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, tráilers industriales, transportes personales, equipos de soporte de suelo, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchos otros. . Nuestros ensamblajes de ruedas están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipos originales, o las necesidades especiales de una aplicación de un cliente.  Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de ruedas y neumáticos integrales a usted y a sus clientes.

Gama de productos:
 

 

4-Piezas             3-Piezas

Haga click
para ampliar
las imagenes

Llantas con anillos Loc
Gama de cuatro piezas: 8 a 24 pulgadas
Aplicaciones de cargas pesadas
Gama de tres piezas: 20 pulgadas (8,5-24 a petición)
Aplicaciones para carretillas elevadoras y trailers industriales

para más información

 

Haga click
para ampliar
la imagen

Ruedas Trelleborg Skid-Steer
Para cargadoras, manipuladoras telescópicas en terrenos difíciles y plataformas móviles todoterreno.




para más información

Haga click
para ampliar
la imagen

Ruedas Trelleborg sin cámara
Gama: 22.5”
Para tráilers industriales y camiones de carga rodada


para más información

Haga click
para ampliar
la imagen

Ruedas Trelleborg para movimiento de tierras
Aptas para equipos de movimiento de tierras y de construcción.


para más información

Haga click
para ampliar
la imagen

Llantas Trelleborg dos mitades
Gama: De 8” a 12”
Aptas para tráilers industriales pequeños y medianos, carretillas elevadoras, equipos de soporte desde el suelo y equipos de carga

para más información

Haga click
para ampliar
la imagen

Llantas Trelleborg para Bandajes
Diseñadas para soportar cargas extremas, aplicaciones de baja velocidad; carretillas elevadoras, tráilers industriales y apisonadoras.


para más información

Características
Datos técnicos
Descargas


Ruedas con anillo de cierre

Las ruedas con anillo de cierre utilizan componentes de cierre circulares que pueden quitarse o "anillos de cierre". La rueda se compone de dos partes:

  • La llanta con o sin componentes de cierre (anillo de apoyo del talón, anillo lateral y anillo de cierre)
  • El disco central

Para fijar el neumático a la llanta, existen dos sistemas de cierre.

Rueda con anillo de cierre de cuatro piezas
Para trabajos pesados

  • Gama: De 8 a 15 pulgadas y de 20 a 24 pulgadas 
  • Aptos para superelásticos y neumáticos con cámara
  • Recomendado para las versiones LOC de los superelásticos, para un montaje más rápido, aunque también pueden fijarse con el set de anillo de cierre
  • Soluciones de montaje sencillas o dobles
  • Aptos para numerosas aplicaciones de trabajo pesado como carretillas elevadoras y tráilers

Llanta de anillo de cierre de tres piezas
Para aplicaciones normales

  • 20 pulgadas soluciones (8,5” a 24” bajo pedido)
  • Solución rentable, para trabajos de cargas medias, neumáticos con cámara o aplicaciones de trabajos ligeros de superelásticos
  • Aptos para aplicaciones de carretillas elevadoras y de tráiler industrial

Llantas para cargadoras

Alto rendimiento en trabajos pesados

 

  • Llanta de una pieza
  • Diseño específico para soportar grandes cargas con centro completamente soldado
  • Aptas para cargadoras, manipuladoras telescópicas en terrenos difíciles, plataformas móviles todoterreno y otras muchas aplicaciones similares.

 

 

Llantas para montaje sin cámara
Alto rendimiento en las condiciones más duras

  • Llanta de una pieza
  • Diseño robusto
  • Mayor grosor de la llanta
  • Únicamente para neumáticos sin cámara
  • Para tráilers industriales y ro-ro trucks

Llantas de movimiento de tierra

Sistema de cierre para evitar deslizamiento en aplicaciones de alta tracción

  • Diseño de 3 o de 5 piezas
  • Únicamente adecuadas para neumáticos de movimiento de tierra (sin cámara)
  • Solución fiable y robusta
  • Apta para equipos de movimiento de tierra y de construcción

Llantas 2 mitades

Las ruedas partidas se construyen de forma que cuando dos piezas se unen de forma segura se combinan para formar una llanta con dos partes fijas y un disco de unión.

Gama: de 8 a 12 pulgadas

  • Aptos para superelásticos y con cámara
  • Fácil montaje y ensamblaje
  • Solución rentable y fiable
  • Apta para tráilers industriales pequeños y medianos, carretillas elevadoras, equipos de soporte desde el suelo, equipos de carga y similares aplicaciones.

Llantas para Bandajes

  • Gama: de 4 a 40 pulgadas
  • Ruedas soldadas para aplicaciones personalizadas
  • Llantas reforzadas disponibles para piezas de producción de mayor volumen
  • Tolerancias estrictas para asegurar un correcto montaje
  • Para aplicaciones de carga pesada, montacargas y tráilers

Recomendaciones generales y de seguridad
Las Llantas son un componente del vehículo que soporta mucha presión. Es muy importante leer y seguir las recomendaciones del fabricante y las instrucciones de seguridad. Las Llantas son un elemento se seguridad muy importante de su vehículo. Asegúrese siempre de realizar un uso y mantenimiento adecuados.

 

Montaje

  • Es muy importante que el acoplamiento de la rueda y el anillo sea correcto por motivos de seguridad. Antes de proceder al montaje, compruebe siempre que la rueda llanta y el neumático son del tamaño correcto el uno respecto del otro.
  • Utilice siempre anillos y ruedas del mismo fabricante.
  • Utilice siempre las herramientas correctas para fijar la rueda al eje.
  • Compruebe que las tuercas están siempre apretadas hasta donde corresponda.
  • Si utiliza neumáticos sin cámara, la llanta debe estar perfectamente limpia para asegurar un un sellado correcto
  • El montaje y desmontaje de ruedas partidas y de múltiples piezas solo puede llevarlo a cabo personal especializado. 
  • Para asegurar una mejor alineación, realice una fijación cruzada de los pernos y tuercas de la rueda cuando monte la rueda al eje. 
  • No utilice nunca la fuerza para montar o desmontar piezas.
  • Compruebe el correcto montaje y posición de los elementos de las ruedas de múltiples piezas antes de proceder al inflado o desinflado. Si están posicionadas de forma incorrecta, desmonte todos los componentes y vuelva a comenzar el montaje.
  • El neumático debe estar completamente desinflado antes de sacarlo de la llanta

 

Uso y mantenimiento

  • Es importante respetar las capacidades de carga y límites de velocidad indicados. La capacidad de carga de neumático y rueda no son las mismas, el tamaño del neumático que se indica en el folleto hace referencia a la posibilidad de montar el neumático en una llanta. La capacidad de carga de la rueda es la capacidad indicada por Trelleborg conforme a los estándares E.T.R.T.O y T.R.A.
  • No infle los neumáticos en exceso. Un exceso de inflado puede originar daños a la rueda o a sus componentes.
  • Utilice solo pasta de montaje no agresiva para lubricar el talón del neumático.
  • Compruebe periódicamente la existencia de grietas de presión, corrosión u orificios ovalados. Reemplace las ruedas que muestren signos de daño o tensión.
  • Reemplace siempre las ruedas dañadas o desgastadas. Es muy peligroso utilizar llantas en las que alguno de sus componentes esté desgastado, ovalado, rajado u oxidado.
  •   Las llantas o discos rajados nunca deben ser soldados o reparados.

 

Para más información, descargue nuestro folleto en la pestaña de Descargas




Ultima actualización 2009-12-16 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje