Trelleborg SKS-900

El SKS-900 es la última oferta de Trelleborg y se presenta como una solución rentable para la construcción de carreteras, construcción en general, demolición, minería e industrias en general. 

El SKS-900 (Solid Skid Steer), un neumático superelástico para cargadoras compactas, ofrece una tracción excelente, una tecnología única de expulsión de piedras y una mejor resistencia al deslizamiento que la mayoría de los productos del mercado.

Haga click
para ampliar
la imagen

Características
Datos técnicos
Descargas


  • Un dibujo profundo de la banda de rodamiento para una mayor tracción
  • Diseño en los tacos con tecnología de "autolimpieza"
  • Expulsión de piedras (reduciendo el desgaste desigual)
  • Compuestos de alta calidad
  • Neumático direccional (versión izquierda y derecha designadas con etiquetas  específicas)
  • Fácil montaje (Sistema LOC de Trelleborg)
  • Una oferta muy completa gracias a las ruedas específicas diseñadas para la aplicación

Bandas de rodamiento disponibles:
 
SKS-900

 

Tamaños disponibles:

 

Tamaño Loc Ancho de la llanta Ancho  Neumático motriz (mm) Capacidad de carga @ 8 km/h (kg)* Peso de envío (kg)
máx.  (mm)
31x10x20 (L) x 7,5 236 775 2380 66
31x10x20 (R) x 7,5 236 775 2380 66
33x12x20 (L) x 7,5 287 828 3075 92
33x12x20 (R) x 7,5 287 828 3075 92



Ultima actualización 2009-11-20 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje