El neumático Expert es fuerte y resistente, apto para cualquier equipo de manejo de materiales modernos y además cumple con las más altas exigencias de la industria. Satisface las necesidades de todos los clientes y permite una adherencia excelente, una tracción total y una conducción de calidad, asegurando una mayor duración y rentabilidad.
Non marking - Compuesto blanco que no deja marcas negras en la superficie. Neumático de alto rendimiento.
High load - Un neumático de 3 capas con alto rendimiento que permite soportar cargas elevadas. Fácil manejo y menor acumulación de calor.
Disponible bajo pedido:
Tamaños disponibles: