Trelleborg Excavator

El Trelleborg Excavator ha sido desarrollado para aplicaciones en excavadoras con ruedas.

Aprovecha compuestos de caucho natural de alta calidad y la experiencia de Trelleborg en la tecnología de fabricación de superelásticos y gracias a eso la gama Excavator ofrece al usuario neumáticos extremadamente fiables, sin pinchazos y que no necesitan mantenimiento.  Además, permite una gran estabilidad de la máquina y una máxima seguridad durante el funcionamiento.  El diseño específico de la banda de rodamiento  permite una gran superficie de contacto y con ello una mayor adherencia y una óptima tracción para trabajos en pavimentos duros, suelos desiguales o en aplicaciones todoterreno.

 

Haga click
para ampliar
la imagen

Características
Datos técnicos
Descargas


  •   Tecnología Trelleborg
  •   Resistencia a los cortes
  •   Estabilidad
  •   Seguridad
  •   Fiabilidad
  •   Solidez
  •   Capacidad de carga 
  •   Tracción

Bandas de rodamiento disponibles:
 
 
Excavator

 

Tamaños disponibles:

 

    Dimensiones Carga estática Capacidad de carga (kg)
Tamaño Ancho de la llanta          
    Ancho Diám.      
    máx. (mm) total (mm) 6 km/h 10 km/h 25 km/h
10.00-20 7.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  7.5  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
  8.0  -  20 238 997 7550 6000 5455 5000
12.00-20 8.0  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250
  8.5  -  20 258 1092 9510 7560 6815 6250



Ultima actualización 2009-12-16 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje