Rota

Nota: Disponible en todo el mundo excepto en América.
 
En la actualidad, ROTA es la combinación de casi 100 años de tradición tecnológica alemana y de las últimas innovaciones en polímeros producidos en los laboratorios de I+D de Trelleborg.

Como marca de Trelleborg, Rota representa un producto de alta calidad que ofrece una máxima fiabilidad y una alta rentabilidad.

Toda la gama de productos se ha desarrollado en estrecha colaboración con fabricantes de carretillas elevadoras para cumplir de forma íntegra con las exigencias del mercado de fabricantes de equipos originales.

Cuatro centros mundiales de Investigación y Desarrollo permiten a los neumáticos Rota aprovecharse de las últimas tecnologías, como por ejemplo de los estudios avanzados en nanoescala: las nanotecnologías, a escala atómica, se aplican en la investigación de compuestos para obtener una mayor eficiencia energética y mejorar la resistencia al uso.

Además, un equipo de Ingenieros de campo muy experimentado se encarga de examinar las aplicaciones de los productos con pruebas de campo y estudios.

Los recursos globales de Trelleborg nos permiten superar cualquier reto y resolver cualquier necesidad de nuestros clientes.

Herencia genética de Rota: Tecnología y Rendimiento.


Haga click
para ampliar
la imagen
Características
Datos técnicos
Descargas


  • Alta capacidad de carga
  • Compuesto de las bandas de rodamiento resistente a la abrasión
  • Excelente adherencia y tracción
  • Larga duración
  • Uso prolongado
  • Funcionamiento con menor calentamiento, reducción de la acumulación de calor hasta en un 10%
  • Baja resistencia al rodamiento para un menor consumo energético
  • Gran estabilidad
  • El compuesto de caucho “sin acéites aromáticos" se anticipa a la directiva de la UE.

Compuestos disponibles:

 

NATUR - Un compuesto que no deja marcas en ninguna superficie. Este compuesto ha sido especialmente diseñado para su uso en suelos delicados. No conduce la electricidad ni es antiestático. Los vehículos equipados con este compuesto necesitan una toma de tierra antes de su uso en áreas inflamables o en las que haya riesgo de explosiones.

ELF - Este compuesto conductor de la electricidad ha sido diseñado para su uso en zonas inflamables o áreas en las que existe riesgo de explosión.  La conductividad cumple los principios de la WdK nº 110, clase 1. Los neumáticos ELF están marcados con una marca roja en una etiqueta amarilla.

 

 

Special Order - Diversos compuestos disponibles a petición

 

Bandas de rodamiento disponibles:

 


VP-15

VP-20

GP

M

LR

FL
 
Tamaños disponibles:
 
 
        Dimensiones Capacidad de carga con el vehículo parado Capacidad de carga (kg)  
Tamaño Ancho de la llanta Perfil       Elevadores Otros vehículos
        Ancho Diám. hasta 25 km/h (tráilers)  
      Rota Plus máx. (mm) total (mm) Rueda motriz Rueda directriz 6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-  4 2.10  -  4 LR 87 250 295 260 195 260 235 195
4.00-  4 2.50C-  4 M; LR   116 306 625 535 410 535 485 410
4.00-  8 3.00D-  8 M X 130 406 1100 950 730 950 860 730
  3.00D-  8 LR   130 406 1100 950 730 950 860 730
5.00-  8 3.00D-  8 VP15 X 143 458 1645 1415 1090 1415 1285 1090
  3.00D-  8 LR   143 458 1645 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 VP15; LR X 132 377 1210 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 VP15 X 164 417 1690 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 VP15 X 187 453 2490 2145 1650 2145 1950 1650
  4.33R-  8 FL   187 453 2490 2145 1650 2145 1950 1650
 140/55-  9 4.00E-  9 VP15; LR X 131 377 1360 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E-  9 VP15 X 173 529 2190 1885 1450 1885 1710 1450
4.00E-  9 LR 173 529 2190 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E-  9 VP15 X 216 524 3200 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 VP15 X 191 576 2720 2340 1800 2340 2185 1800
7.50-10 5.50F-10 M   224 632 3565 3070 2360 3070 2785 2360
23x9-10 6.50F-10 VP15 X 243 583 4000 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 VP15 X 221 458 2870 2470 1900 2470 2240 1900
6.50F-10 LR X 221 458 2870 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 VP15 X 207 657 3380 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 VP15 X 275 583 4380 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 VP15 X 275 676 4530 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 M 167 622 1735 1495 1150 1495 1355 1150
250-15 7.00  -15 VP15 X 265 720 5510 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 M X 265 720 5510 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 VP15 X 324 823 6795 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 VP15 X 372 826 9060 7800 6000 7800 6430 5450
400/60-15 11.00  -15 VP15   400 823 10420 8970 6900 8970 8140 6900
7.00-15 5.50S-15 VP15 X 213 731 4115 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50S-15 VP15   234 757 4530 3900 3000 3900 3540 3000
6.50  -15 VP15 234 757 4530 3900 3000 3900 3540 3000
28x9-15 7.00  -15 VP15 X 233 693 4380 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
280/50-15 8.00  -15 LR X 255 670 6040 5200 4000 5200 4700 4000
28x12½-15 9.75  -15 VP15 X 343 693 5850 5525 4250 5525 5015 4250
345/45-15 9.75  -15 VP15 X 335 690 5850 5525 4250 5525 5015 4250
8.25-15 6.50S-15 VP15 X 253 819 5510 4750 3650 4750 4300 3650
8.25-20 6.50  -20 M   253 951 5550 4400 3675 4400 4005 3675
9.00-20 6.50  -20 GP 276 992 6720 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 GP   276 992 6720 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.00  -20 GP 302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
  7.50  -20 GP   302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
8.00  -20 GP 302 1029 7550 6000 5000 6000 5455 5000
12.00-20 8.00  -20 VP20   337 1098 9440 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 VP20 337 1098 9440 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 VP20   352 1098 10145 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 FL X 307 828 10440 8990 6915 8990 8160 6915

Rota.pdf (English)



Ultima actualización 2009-12-16 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje