Monarch M²

Tras más de 40 años ofreciendo productos de calidad, ha llegado una nueva generación de superelásticos, los Monarch, para la próxima generación de equipos de manejo de materiales: M2

Diseñado utilizando las tecnologías más vanguardistas y las técnicas más novedosas de análisis de laboratorio, el M2 combina la fuerza del Mono-Matic (la primera rueda maciza) con el HP (un innovador compuesto para el exterior que permite un menor calentamiento y alarga la vida del superelástico y la potencia de la E-Class (una base de caucho duro para un rodamiento más eficiente y un talón de cable para evitar el deslizamiento en la llanta).

Este neumático de tres capas con cableado de acero en el talón es distinto del anterior neumático sólido Monarch. El nuevo diseño de la banda de rodamiento y un nuevo compuesto lo diferencian de la tecnología empleada para el anterior neumático.

Estos cambios se combinan para crear un neumático sólido que dura más tiempo.

 

Haga click
para ampliar
la imagen

Características
Datos técnicos
Descargas


  • Composición avanzada
  • Innovador diseño de la banda de rodamiento
  • Mejor tracción y estabilidad
  • Tecnología CDM
  • Menor acumulación de calor
  • Resistencia al laminado
  • Mayor duración
  • Baja resistencia al rodamiento

Compuestos disponibles:

LONG DISTANCE® NON-MARKING – Ofrece un excelente aprovechamiento del neumático superelástico gracias a la resistencia al laminado y las roturas a la vez que permite una conducción sencilla permitiendo, al mismo tiempo, una fácil conducción, con un compuesto que no deja marcas en el suelo.

MAN-TOTERTM – Una versión más suave del M2, diseñada para transporte de personal y vehículos que trabajan en interiores

 

Compuestos Especiales  - Disponible bajo pedido

Bandas de rodamiento disponibles:
M2 Rib Plain
 
 
Tamaños disponibles:
 
 
        Dimensiones Capacidad de carga (kg)    
Tamaño Ancho de la llanta Perfil       Elevadores   Otros vehículos
        Ancho Diám. hasta 25 km/h (tráilers)  
      Monarch LOC máx. (mm) total (mm) Rueda motriz Rueda directriz 6 km/h 10 km/h 25 km/h
10.5x4-6 3.25-6 RIB   267 102 610 470 610 555 470
4.00x8 2.50-8 RIB   406 104 950 730 950 860 730
  3.00D-8 RIB X 406 104 950 730 950 860 730
  3.56-8 RIB   409 124 1005 775 1005 915 775
  3.75-8 RIB; M2   409 124 1005 775 1005 915 775
5.00x8 3.00D-8 M2 X 457 122 1415 1090 1415 1285 1090
  3.75-8 RIB; M2   457 152 1500 1155 1500 1365 1155
15x4 1/2-8 3.00D-8 RIB X 376 117 1040 800 1040 945 800
16x6-8 4.33R-8 RIB X 411 152 1270 975 1270 1150 975
18x7-8 4.33R-8 M2 X 457 157 2145 1650 2145 1945 1650
6.00x9 4.00E-9 RIB; M2 X 526 140 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-9 6.00E-9 M2 X 518 185 2755 2120 2755 2500 2120
6.50x10 5.00F-10 M2 X 577 160 2340 1800 2340 2125 1800
  5.50-10 M2   577 160 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 M2 X 584 201 3160 2430 3160 2865 2430
200/50-10 6.50F-10 M2 X 457 191 2470 1900 2470 2240 1900
7.00x12 5.00S-12 PL; M2 X 650 173 2910 2240 2910 2645 2240
23x10-12 8.00G-12 M2 X 587 239 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 M2 X 678 239 3900 3000 3900 3540 3000
7.00x15 5.50-15 M2 X 729 180 3545 2725 3545 3215 2725
7.50x15 5.50-15 M2   747 193 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50-15 M2   747 193 3900 3000 3900 3540 3000
8.15x15 (28x9-15) 7.00-15 M2   693 224 3445 2650 3445 3125 2650
8.25x15 6.50-15 M2 X 808 208 4745 3650 4745 4305 3650
28x12.5-15 9.75-15 M2 X 711 284 5525 4250 5525 5015 4250
32x12.5-15 9.75-15 M2   808 292 7800 6000 7800 7080 6000
250x15 7.00-15 M2 X 711 224 4745 3650 4745 4305 3650
  7.50-15 M2 X 711 224 4745 3650 4745 4305 3650
300x15 8.00-15 M2 X 813 257 5850 4500 5850 5310 4500
7.50x16 6.00F-16 M2   808 208 3950 3050 3950 3600 3050
9.00x20 6.50-20 M2   973 221 5850 4500 5850 5310 4500
10.00x20 6.50-20 M2   1011 249 6340 4875 6340 5755 4875
  8.00-20 M2   1011 249 6500 5000 6500 5900 5000
12.00x20 8.00-20 PL; M2   1092 259 8190 6300 8190 7435 6300
  8.50-20 M2   1092 259 8190 6300 8190 7435 6300
  10.00-20 PL; M2   1090 312 8450 6500 8450 7670 6500
355/50-20 10.00-20 PL X 833 310 8970 6900 8970 8140 6900

Monarch M².pdf (English)



Ultima actualización 2009-12-16 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje