Incremento de la vida del neumático en un 15%
- Un 20% más de caucho y una mayor superficie de adherencia
- Un 10% más de grosor de la banda de rodamiento y un diseño especial para evitar la deformación de los tacos
- Un 15% menos de acumulación de calor y un mejor control de la deformación.
Un 13% más de aprovechamiento energético
- Reducción del coeficiente de resistencia al rodamiento
- Menor deformación y menor fricción
- Compuesto de caucho de alta calidad para evitar la histéresis y deformaciones plásticas.
Un 20% más de estabilidad en cualquier condición de trabajo
- Estabilidad lateral óptima
- Estabilidad en caso de carga extra
- Mayor capacidad de amortiguación, un 10% más de absorción de golpes y vibraciones
Nuevo concepto de diseño
- Tracción total de la banda de rodamiento y adherencia máxima
- Control de ruidos, normalmente producidos por la banda de rodamiento del neumático
- Alto factor de compresión de la llanta para un perfecto ajuste de la rueda
- El compuesto de caucho “sin aceites aromáticos” se anticipa a la directiva de la UE 2005/69/CE.
Compuestos disponibles:
 |
Non marking - Compuesto blanco que no deja marcas negras en la superfície. Neumático de alto rendimiento. |
 |
Elcon - Evita descargas eléctricas y chispas. Necesario en entornos de explosivos en que es necesario evitar la acumulación de electricidad estática |
 |
High load - Un neumático de dos fases con alto rendimiento que permite soportar cargas excesivas. Fácil manejo y menor acumulación de calor. |
Disponible bajo pedido:
 |
Cut resistant - Gran eficiencia en superficies irregulares. Evita daños en los flancos así como las laminaciones. |
Bandas de rodamiento disponibles:
Tamaños disponibles:
| |
|
|
|
Dimensiones |
Peso |
Capacidad de carga (kg) |
| Tamaño |
Ancho de la llanta |
Perfil |
|
|
|
|
Elevadores |
Otros vehículos |
| |
|
|
|
Ancho |
Diám. |
|
hasta 25 km/h |
(tráilers) |
| |
|
XP |
Elite Loc |
máx. (mm) |
total (mm) |
Load wheel |
Steer wheel |
6 km/h |
10 km/h |
25 km/h |
| 3.00-4 |
2.10 - 4 |
XP |
|
84 |
250 |
260 |
195 |
260 |
235 |
195 |
| |
2.50C- 4 |
XP |
|
84 |
250 |
260 |
195 |
260 |
235 |
195 |
| 4.00-4 |
2.50C- 4 |
XP |
|
93 |
306 |
535 |
410 |
535 |
485 |
410 |
| 4.00 - 8 |
3.00D- 8 |
XP; LG |
X |
104 |
406 |
950 |
730 |
950 |
860 |
730 |
| 5.00-8 |
3.00D- 8 |
XP |
X |
122 |
457 |
1415 |
1090 |
1415 |
1285 |
1090 |
| 15x4½- 8 |
3.00D- 8 |
XP; LG |
X |
118 |
377 |
1040 |
800 |
1040 |
940 |
800 |
| 16x6- 8 |
4.33R- 8 |
XP |
X |
152 |
411 |
1455 |
1120 |
1455 |
1320 |
1120 |
| 18x7- 8 |
4.33R- 8 |
XP; L |
X |
158 |
456 |
2145 |
1650 |
2145 |
1950 |
1650 |
| 6.00-9 |
4.00E- 9 |
XP |
X |
141 |
524 |
1885 |
1450 |
1885 |
1710 |
1450 |
| 140/55-9 |
4.00E- 9 |
XP |
x |
132 |
380 |
1170 |
900 |
1170 |
1060 |
900 |
| 21x8-9 |
6.00E- 9 |
XP |
X |
186 |
516 |
2755 |
2120 |
2755 |
2505 |
2120 |
| 6.50-10 |
5.00F-10 |
XP |
X |
160 |
574 |
2340 |
1800 |
2340 |
2125 |
1800 |
| 23x9-10 |
6.50F-10 |
XP |
X |
200 |
583 |
3445 |
2650 |
3445 |
3125 |
2650 |
| 200/50-10 |
6.50F-10 |
XP |
X |
197 |
456 |
2470 |
1900 |
2470 |
2240 |
1900 |
| 7.00-12 |
5.00S-12 |
XP; L |
X |
171 |
650 |
2920 |
2240 |
2920 |
2640 |
2240 |
| 23x10-12 |
8.00G-12 |
XP |
X |
240 |
583 |
3770 |
2900 |
3770 |
3420 |
2900 |
| 27x10-12 |
8.00G-12 |
XP |
X |
240 |
676 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 23x5 |
3.75P-13 |
XP |
X |
138 |
617 |
1495 |
1150 |
1495 |
1355 |
1150 |
| 5.50-15 |
4.50 -15 |
XP |
|
143 |
664 |
2195 |
1625 |
2155 |
1870 |
1495 |
| 6.00-15 |
4.50 -15 |
XP |
|
150 |
693 |
2455 |
1820 |
2435 |
2095 |
1675 |
| 7.00-15 |
5.50 -15 |
XP |
X |
180 |
730 |
3545 |
2725 |
3545 |
3215 |
2725 |
| 7.50-15 |
5.50 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
|
6.00 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| |
6.50 -15 |
XP |
|
194 |
744 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| 8.25-15 |
5.50 -15 |
XP |
|
208 |
806 |
4530 |
3485 |
4530 |
4110 |
3485 |
| |
6.50 -15 |
XP |
X |
208 |
806 |
4750 |
3650 |
4750 |
4300 |
3650 |
| 28x9-15 |
7.00 -15 |
XP |
X |
225 |
692 |
3900 |
3000 |
3900 |
3540 |
3000 |
| (8.15-15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28x12½-15 |
9.75 -15 |
XP |
X |
284 |
710 |
5525 |
4250 |
5525 |
5015 |
4250 |
| 250-15 |
7.00 -15 |
XP |
X |
225 |
709 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
|
7.50 -15 |
XP |
X |
236 |
709 |
4640 |
3570 |
4640 |
4200 |
3570 |
| 300-15 |
8.00 -15 |
XP |
X |
255 |
812 |
5850 |
4500 |
5850 |
5310 |
4500 |
| 355/65-15 |
9.75 -15 |
XP |
X |
284 |
812 |
7800 |
6000 |
7800 |
6430 |
6000 |
| 7.50-16 |
6.00F-16 |
XP |
|
204 |
752 |
3950 |
3050 |
3950 |
3600 |
3050 |
| 9.00-20 |
6.50 -20 |
XP |
|
220 |
974 |
5400 |
4500 |
5400 |
4910 |
4500 |
| |
7.00 -20 |
XP |
|
220 |
974 |
5400 |
4500 |
5400 |
4910 |
4500 |
| 10.00-20 |
7.50 -20 |
XP; L |
|
250 |
1009 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| |
8.00 -20 |
XP |
|
250 |
1009 |
6000 |
5000 |
6000 |
5455 |
5000 |
| 11.00-20 |
8.00 -20 |
XP |
|
260 |
1040 |
6540 |
5450 |
6540 |
5925 |
5450 |
| 12.00-20 |
8.00 -20 |
XP; L |
|
260 |
1090 |
7560 |
6300 |
7560 |
6870 |
6300 |
|
8.50 -20 |
XP |
|
260 |
1090 |
7560 |
6300 |
7560 |
6870 |
6300 |
| |
10.00 -20 |
XP |
|
313 |
1090 |
7800 |
6500 |
7800 |
7100 |
6500 |
| 355/50-20 |
10.00 -20 |
L |
X |
307 |
828 |
8990 |
6915 |
8990 |
8160 |
6915 |
| 12.00-24 |
8.50 -24 |
XP |
|
295 |
1178 |
8040 |
6700 |
8040 |
7300 |
6700 |
|
10.00 -24 |
XP |
|
295 |
1178 |
8280 |
6900 |
8280 |
7530 |
6900 |
| 14.00-24 |
10.00 -24 |
XP |
|
326 |
1318 |
11100 |
9250 |
11100 |
10100 |
9250 |
| 16.00-25 |
11.25 -25 |
XP |
|
410 |
1442 |
15000 |
12500 |
15000 |
13600 |
12500 |
El catalogo sera disponible en breve