Gama de superelásticos
Los neumáticos superelásticos están formados por distintas estructuras de compuestos, son lisos o reforzados con cable de acero, y ofrecen un excelente ajuste a la llanta, baja resistencia a la rodadura, y alta resistencia al calor, al uso y a la abrasión así como una excelente amortiguación de golpes y estabilidad. Se encuentran Están disponibles tanto en el modelo estándar como en el modelo Loc.
Ventajas:
- Conducción más cómoda (amortiguación)
- Compuesto específico para la banda de rodamiento (mayor resistencia)
- Menor acumulación de calor
Si desea más información sobre algún superelástico, haga clic sobre su imagen.