Gama de bandajes
Los bandajes – o neumáticos Amortiguadores o POS, por sus siglas en inglés– son neumáticos con una banda de acero cónica o cilíndrica o cableado de acero al que se adhiere el caucho.
Normalmente estos bandajes están compuestos por una sola capa de caucho aunque también existen versiones de dos capas.
|
Construcción de bandajes:
- Banda de acero cilíndrica, grosor normal de 10mm
- Capa de acero de la banda de rodamiento adherida a la banda de acero
- Altura de la sección transversal baja
|
|
Forma de la sección transversal de la banda de rodamiento:
- perfil redondeado de la corona
- perfil liso
Ventajas del perfil redondeado de la corona:
La buena superficie de contacto permite una mayor calidad de conducción y una excelente estabilidad de la carga
Ventajas del perfil liso:
Una mayor superficie de contacto con el área de trabajo, para una mejor distribución de la carga y una mayor estabilidad.
Si desea más información sobre algún bandaje, haga clic sobre su imagen.