Neumáticos radiales para tractor

Neumáticos radiales para tractor
En los neumáticos radiales, las lonas van sujetas a los talones y dispuestas en su mayor parte formando un ángulo de 90° con la línea media de la banda de rodadura; una cintura prácticamente inextensible da estabilidad a la carcasa.

 El flanco es elástico y flexible en sentido vertical. Por todas estas características, los neumáticos radiales ofrecen:

  • menor resistencia a la rodadura
  • mejores prestaciones a mayor velocidad
  • huella más ancha y plana
  • menor compactación sobre el suelo

Si desea más información, seleccione un tipo de neumático en la barra lateral.
 
En estos momentos la información de los neumáticos esta siendo actualizada en nuestra base de datos. Por eso le pedimos que vaya al area de descarga y descargue el catálogo de productos con las últimas informaciones o bién contacte con nosotros.
 

Ultima actualización 2008-10-20 |  Imprima esta página Imprima esta página |  E-mail esta página E-mail esta página   Facebook   Twitter
E-mail esta páginax


Dirección del E-mail del receptor


Su dirección del E-mail


Tema


Su mensaje