Neumáticos diagonales Twin para tractor
Neumáticos de estructura diagonal
Los neumáticos diagonales cinturados combinan la estructura diagonal con la radial. La carcasa diagonal, fuerte y duradera, y el cinturón situado bajo la banda de rodadura, proporcionan a este neumático flancos resistentes, una huella más plana y una zona de contacto más ancha.
Entre sus características destacan las siguientes:
- buenas propiedades generales
- flancos y carcasa resistentes, que le permiten soportar una presión de inflado baja
- buena estabilidad lateral y vertical, que evita los saltos y sacudidas
Si desea más información, seleccione un tipo de neumático en la barra lateral.