Brawler HPS Telehandler | Trelleborg Wheels España

Brawler HPS Telehandler (Solid)

Los neumáticos Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas.

Brawler HPS (High Performance Solid) para cargadoras telescópicas Brawler HPS (High Performance Solid) han sido diseñadas para trabajar en entornos exigentes.

Su amplia banda de rodaje y diseño plano aportan una excelente estabilidad y el contrapeso necesario que requieren las montacargas telescópicas en terrenos difíciles. El diseño Solidflex posee aperturas patentadas elípticas que proporcionan una conducción confortable, lo que prolonga la vida útil y reduce el desgaste del equipo y fatiga del operario.

Datos Técnicos

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
13.00-24/8.5 1295 330 102 304 5935 5165 4750
14.00-24/8.5 1345 356 112 370 6705 5835 5365
43x15-24/10 1090 380 82 228 5600 4870 4480
47x17-24/10 1190 430 100 325 6300 5480 5040

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

*
*
*
*
*
*
*