Excavator XL | Trelleborg Wheels España

Excavator XL (Solid)

Excavator XL, la versión más ancha del  Excavator ofrece mejor mayor estabilidad en las aplicaciones más exigentes.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

El diseño de la innovadora banda de rodaje de Trelleborg Excavator XL proporciona una excelente tracción y estabilidad a la vez que disminuye el tiempo de inactividad al eliminar los pinchazos. Este neumático tiene un excelente comportamiento donde la seguridad es vital y no se admite tiempo de inactividad.

La gama del Trelleborg Excavator XL es ideal para la construcción, el manejo de residuos y la industria de la madera.

• El amplio perfil mejora la estabilidad 

• Excelente tracción

• La protección reforzada de los flancos elimina los pinchazos

Descargas

Excavator

Engineered Performance  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Contacta con Nosotros

*
*
*
*
*
*
*