Excavator Dual Assembly | Trelleborg Wheels España

Excavator Dual Assembly (Solid)

La rueda Trelleborg Excavator Montaje Doble es ideal para ser utilizada en las instalaciones de reciclaje de chatarra.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281

El diseño de la innovadora banda de rodaje de los neumáticos Excavator  de Trelleborg proporcionan una excelente tracción y estabilidad a la vez que disminuye el tiempo de inactividad al eliminar los pinchazos. Este neumático tiene un excelente comportamiento donde la seguridad es vital y no se admite tiempo de inactividad.

Esta rueda es más que un modelo premium. La gran calidad del diseño de la llanta permite su uso con cargas pesadas y el espaciador central evita que entre culalquier tipo de suciedad. 

• Amplia huella que aumenta la estabilidad 

• Excelente tracción

• La protección reforzada de los flancos elimina los pinchazos

Descargas

Excavator

Engineered Performance  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

*
*
*
*
*
*