Brawler HPS Solidflex Smooth

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Brawler HPS Solidflex Smooth (High Performance Solid) han sido diseñados para operar en condiciones extremas.

Brawler HPS (High Performance Solid) ha sido diseñado para trabajos en aplicaciones  extremas como la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamientos de residuos y de la minería.

• Tres veces menos desgaste del caucho que un neumático de aire
• Compatible con llantas OEM
• Aperturas elípticas que permiten una conducción confortable
Personalizacion de la profundidad de la banda de rodaje.

Descargas

Brawler HPS Loader

Premium Construction Solid  

Descargar (pdf)

Brawler HPS Soft Ride

Tough Jobs - Soft Ride  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 552 8805 7665 7045
20.5x25/17 1495 527 188 824 12155 10575 9725
23.5x25/19 1630 606 216 1149 15320 13330 12260
26.5x25/22 1715 718 236 1534 18295 15920 14640
29.5x25/25 1845 761 264 1924 22540 19610 18035

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

 
*
*
*
*
*
*
*