Brawler HD Smooth

Brawler HD Smooth (Solid)

Brawler HD han sido diseñados para operar en condiciones extremas donde se requiere comodidad en la conducción.

Brawler HD ha sido diseñado para trabajos en condiciones extremas como en la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamiento de residuos y de la minería. Brawler HD tiene como característica una llanta de 2 piezas con un sistema de disco que permite el intercambio entre el neumático y la llanta con solo cambiar el disco.

• Conducción más confortable que con los neumáticos rellenos con espuma
• Llantas de acero diseñadas para soportar cargas pesadas,  un par de torsión excesivo y una elevada flexión                                             
• Banda de rodaje a medida hasta de 15,4 cms. de profundidad

Descargas

Folleto de construcción en el sistema decimal

Engineered for the extreme  

Descargar (pdf)

Folleto de construcción en el sistema británico

Trelleborg Construction series tires tracks and wheels  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Vídeo de producto

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

 
*
*
*
*
*
*
Para enviar esta información, debe aceptar las Privacidad y Condiciones legales. Acepto las condiciones legales Privacidad y Condiciones legales. *