Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction | Trelleborg Wheels España

Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction

Brawler Skid Steer han sido diseñados para eliminar el tiempo de inactividad y ofrecer un rendimiento superior en las aplicaciones de gran potencia.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

El compuesto de caucho mejorado ofrece más resistencia a  cortes y roturas.

• El compuesto de caucho duradero y resistente a los cortes elimina la inactividad debida causada por daños
• No requiere  equipo especializado para su instalación                
• Ha superado pruebas exigentes los más reconocidos fabricantes como Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl y New Holland

Descargas

Brawler HD SkidSteer

Premium Construction Solid  

Descargar (pdf)

Datos Técnicos

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

*
*
*
*
*
*