Pit Stop Line

Siempre bajo control

Saber cuando reemplazar los superelásticos industriales es crucial – el cambio anticipado implica un gasto mayor, el cambio  tardío puede poner en riesgo la seguridad de la maquinaria y del operario.

Trelleborg Wheel Systems ha desarrollado una tecnología innovadora para la gama Premium de superelásticos que permite a los operarios y gerentes de flota saber con certeza absoluta  cuándo es necesario reemplazarlos,  esta innovación se conoce como “Pit Stop Line”.

Pit Stop Line es muy simple – a medida que el superelástico se desgasta aparece una franja de color naranja sobre la superficie, indicador del cambio y momento de programar el reemplazo.  La franja indicadora de "Pit Stop Line" aparece sobre el superelástico cuando aún quedan aproximadamente 100 horas de vida útil con lo cual el cambio de ruedas y su instalación puede realizarse cuando sea conveniente.

Máximo Valor, Máximo  Funcionamiento

Pit Stop Line puede reducir el cambio de ruedas hasta en un 20%.


Generalmente, los superelásticos industriales se cambian cuando todavía les queda un 25% de vida útil. Con Pit Stop Line siempre se obtiene mayor valor por el gasto realizado al no cambiar las ruedas de forma prematura.

El cambiar las ruedas anticipadamente también significa que las carretillas quedan fuera de servicio innecesariamente.  Al elegir el superelástico Pit Stop Line se elimina la inactividad innecesaria y se mantiene el equipo en funcionamiento.

Beneficios de Pit Stop Line

Product Movies

Contacta con Nosotros

Póngase en contacto con nuestros expertos y deje que le ayudemos a encontrar la solución adecuada para impulsar su negocio

 
*
*
*
*
*
*
*