TM1060 de Trelleborg Premiado “ Neumático Agrícola del año 2016” en España

TM1060 de Trelleborg Premiado “ Neumático Agrícola del año 2016” en España

Trelleborg añade otro galardón a su colección, llevándose a casa el premio "Neumático Agrícola del 2016" en España. El 26 de julio, Trelleborg recibió el premio por su nueva gama TM1060 con la tecnología ProgressiveTraction ™. Organizado por la revista NMR - Neumáticos y Mecánica Rápida- el premio reconoce las contribuciones sobresalientes a la industria agrícola, en cuanto a innovación, rendimiento y cuidado por el medio ambiente.

La gama TM1060 aumenta la oferta de Trelleborg de soluciones de alto rendimiento para la nueva generación de tractores, desde 80 hasta más de 300 CV.

El nuevo diseño de la banda de rodadura del TM1060 combina las mejores cualidades de los productos agrícolas radiales de Trelleborg. Mientras que el ala efecto asegura una huella extra ancha, la tecnología ProgressiveTraction ™ aumenta la capacidad de tracción. Además , el aumento de la flexibilidad de la carcasa conduce a muy baja compactación del suelo sin afectar a la resistencia superior del neumático.

TM1060 cuenta con una capacidad de carga mayor comparada con la misma medida en la tecnología estándar. la serie /60 deTrelleborg es un paso adelante con respecto a los neumáticos para tractores de alta y media potencia, permitiendo la misma carga con una presión más baja  o mayor carga con la misma presión.

Capaz de trabajar a muy bajas presiones, con la típica relación de aspecto de la serie /60, TM1060 proporciona una huella extra ancha con el máximo cuidado del suelo, productividad agrícola y rendimiento de los cultivos.

En carretera, el nuevo diseño del flanco reduce significativamente la resistencia a la rodadura, el consumo de combustible y las emisiones, aumentando al mismo tiempo la resistencia al estrés, el confort y la seguridad del conductor. Los característicos escalones entre tacos facilitan la expulsión del barro, maximizando la capacidad de auto limpieza del neumático.

Ramón Martinez, Country Manager de España y Portugal de Trelleborg Wheel Systems comenta: “En Trelleborg, tenemos un compromiso a largo plazo para ayudar a los profesionales agrícolas a producir más con menos. El reconocimiento con gran entusiasmo en esta categoría, es prueba de que el neumático TM1060, es capaz de ayudar a los profesionales agrícolas a lograr una mayor eficiencia y  productividad, con el máximo respeto por el medio ambiente”

Juan Alberto de Sosa, Director de NMR- Neumáticos y Mecánica Rápida- , dice: "Nacido en el año 2000, el premio" Neumático del Año "en España, cumple 16 ediciones consolidándose como todo un referente en el sector del Neumático en nuestro país. Este premio de Trelleborg tiene un especial valor para nosotros porque este año hemos introducido la categoría “Agro industrial” por primera vez”

Las medidas de la nueva gama incluyen VF 520/60R28 149D, VF 600/60R28 157D, VF 600/60R30 158D, VF 650/60R38 166D, VF 710/60R38 171D and VF 710/60R42 173D.

Descarga el PDF de la nota de prensa completa:

Trelleborg-TM1060-Scoops-Award