Trelleborg Presenta Nuevos Productos en SIMA 20177

Trelleborg Presenta Nuevos Productos en SIMA 2017

Los profesionales agrícolas y los visitantes podrán descubrir la extensa gama de neumáticos y sistemas de ruedas completos de Trelleborg, en SIMA 2017 en París, Francia, del 26 de febrero al 2 de marzo, en el stand C 060, Hall 7

En la exposición, Trelleborg presentara:

  • La nueva medida VF1050/50R32, de la gamaTM3000, ha sido desarrollado para proporcionar a los profesionales agrícolas una mayor productividad, reduciendo los costes operativos generales mientras que respeta el medio ambiente. Diseñado para la nueva generación de abonadoras, el VF1050/50R32 ofrece las ventajas del diseño VF y un índice de carga nominal D (65 Km / h). En comparación con las opciones estándar en el mercado, el diseño VF permite transportar  hasta un 40% más de carga a la misma presión de inflado o transportar la misma carga con un  40% menos de presión. Esto significa que el neumático puede transportar hasta 13.200 kg a 3,6 bar.
  • La nueva medida VF380/105R50, de la gama TM150,  para pulverizadoras más grandes que permite al productor trabajar en las condiciones más difíciles. Es capaz de hacer frente a especificas aplicaciones debido a su alta capacidad de carga, estabilidad y consumo reducido de combustible. Con índice D a 65 km / h, TM150 ofrece una excelente estabilidad lateral, así como una excelente comodidad y conducción en carreteras incluso a altas velocidades. Además, puede transportar un 40% más de carga a la misma presión o llevar la misma carga con un 40% menos de presión.
  • La nueva medida VF750/70R44, de la gama TM1060, diseñada con la tecnología ProgressiveTractionTM pensando para la última generación de tractores. La nueva medida, exclusiva de Trelleborg, de la gama TM1060 es adecuada para tractores de más de 400CV y se puede utilizar con llantas más estrechas, mejorando la eficiencia del tractor. Además, el neumático es capaz de trabajar a alto par motor , proporcionando una huella más amplia y aumentando la tracción. También ofrece una capacidad de carga de hasta un 40% más que las alternativas premium del mercado.
  • El 520/70R38 TM700 ProgressiveTraction™, con sus dos puntos de anclaje y mayor agarre, tiene una capacidad de tracción de hasta 18% más en comparación con el promedio del mercado. Su diseño reduce considerablemente el deslizamiento asegurando una máxima tracción. Esto reduce el tiempo de trabajo por hectárea, lo que resulta en menores emisiones y la mejor rentabilidad.
  • La línea IF900/65R46 TM1000 High Power ha sido diseñada junto con los principales fabricantes de tractores para equipar la última generación de tractores de alta potencia. Esta gama es capaz de transferir toda la potencia del motor al suelo, junto con el par motor  impulsado por la última generación de transmisiones.
  • El TH400 es la gama radial Agro Industrial para la última generación de manipuladores telescópicos, retroexcavadoras y mini cargadoras. Versátil en varias aplicaciones, TH400 es capaz de operar en los suelos más duros, mientras afrontan  las condiciones más exigentes. La avanzada carcasa radial TH400, junto con su estructura reforzada, garantiza la máxima estabilidad de la máquina incluso en pendientes difíciles, lo que permite una gran maniobrabilidad y confort. Trelleborg exhibirá la medida 460/70R24 en el stand.

Además, los visitantes descubrirán la nueva aplicación V-reality que ofrece a los usuarios una experiencia visual única, lo que les permite ver las mejores soluciones de neumáticos agrícolas de Trelleborg en acción como nunca antes. Los visitantes también pueden afrontar los desafíos de la agricultura moderna jugando el videojuego "Farming Simulator 17", del que Trelleborg es el socio oficial de neumáticos agrícolas


Para más información, visite:  www.trelleborg.com/wheels

Descargue el PdF de la nota de prensa completa:

"Trelleborg to Showcase New Products at SIMA 2017"