Javier Franco Villanueva usa neumáticos Trelleborg TM1060

Javier Franco Villanueva

Javier Franco Villanueva (36 años) es un agricultor de Pina de Ebro (Zaragoza) que hace una década decidió montar una empresa de servicios agrícolas llegando a cualquier punto de Aragón. “Confío en Trelleborg cuando tengo que montar neumáticos nuevos para mis tractores”.

Javier Franco Villanueva TM1060

Junto a un importante número de implementos con los que realiza todo tipo de tareas en el campo, Javier, dispone de una flota de tres tractores que le permiten cultivar unas 700 hectáreas de alfalfa, trigo y, en menor medida, maíz, guisante, habas, etc. Según sus propias estimaciones, suma más de 7.000 horas anuales, el 75% de ellas en trabajos de transporte en carretera, con jornadas en las que llega a superar los 250 kilómetros recorridos. “En mi caso, el desgaste en carretera junto con la auto limpieza, son un factor decisivo cuando tengo que elegir neumáticos”, afirma Javier. “El nivel de confort y la vida útil del neumático es lo que más valoro, y con los anteriores neumáticos Trelleborg, llegué hasta 7.000 horas de funcionamiento sin un solo pinchazo”.

Los neumáticos montados en el tractor John Deere 6210R, VF 600/60R30 delanteros y VF 710/60R42 traseros, pertenecen a la nueva gama Trelleborg TM1060, con la tecnología BlueTireTM que garantiza el máximo respeto del medio ambiente y menores emisión de CO2 . El nuevo diseño de la banda de rodadura con la tecnología ProgressiveTractionTM es otra de las ventajas destacadas por el joven agricultor aragonés. “Gracias al doble taco y su amplia huella, me proporciona una excelente capacidad de tracción, sobre todo en terrenos difíciles, asi como facilita su auto limpieza”. En un neumático tradicional, el taco actúa como un “cepillo”, lo que acelera el desgaste y aumenta la resistencia a la rodadura. La base más ancha del taco ProgressiveTractionTM “me ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y me garantiza mayor nivel de confort”, matiza Javier.

Con los nuevos neumáticos Trelleborg TM1060, el agricultor aragonés se muestra muy contento. “El rendimiento es magnífico. Son respetuosos con el suelo y el desgaste en carretera es reducido. Además, me ofrecen una capacidad de carga muy superior, incluso con el remolque lleno no sufro movimientos en las curvas que antes con otros neumáticos, si notaba”. También he podido comprobar el ahorro en combustible respecto a los neumáticos estándar y la reducción de los tiempos de trabajo, con el consiguiente beneficio para mi actividad”.

A la comprobada calidad del producto, este empresario valora mucho el servicio posventa que ofrece Trelleborg, a través de su distribuidor en la zona, Jose Blas Garrido Lapuente, de Fuentes de Ebro (Zaragoza). “No solo se trata de vender un neumático. A los agricultores como yo nos gusta sentirnos respaldados por la marca, no solo ante problemas que puedan surgir, sino también recibir el asesoramiento adecuado para obtener el máximo rendimiento. Y esto, con Trelleborg, sé que lo tengo”. Prueba de esta confianza es la elección de los Twin Radial de Trelleborg cuando tenga que remplazar los neumáticos de uno de sus remolques.

Descargas PDF