Commercial Sheetfed
Packaging (paper and cardboard)
Vulcan Kart-One is available in 3-ply,
1,95 mm thickness
INK COMPATIBILITY | PRINTING SURFACE COLOUR |
THICKNESS (mm) | AVERAGE LOAD VALUE N/cm2 @ 0,23 mm Indentation |
SURFACE ROUGHNESS (Ra micron) |
ELONGATION (%) | TENSILE STRENGHTS (N/mm) | WATER & SOLVENT PROTECTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid | Dark Blue |
1,95 |
150 |
0,6 |
<0,9 |
>60 |
No |
ADDITIONAL INFORMATION | |||||||
APPLICATIONS | Exceptional for cardboard printing |
¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?
Envíenos un Correo
NORTEAMÉRICA
teléfono: (800) 344-0714
____________________________________________
LATINOAMÉRICA
teléfono: +54 9 11 3045 8814
____________________________________________
BRASIL
teléfono: +5511-4772-8818
____________________________________________
EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA
teléfono: +39 0371 406321
____________________________________________
ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A: