Vulcan Pack

Pack UV

Main Applications

Metal Decorating

Packaging

Construction

Vulcan Pack UV is available in 3 ply,
1,95 mm thickness

Key performance

  • Ideal for 4-color presses with UV inks
  • Excellent half tone reproduction and ink transfer coverage
  • High edge marking resistance
  • Increased blanket lifetime
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    UV Purple

    1,95

    350

    0,8

    <0,9

    >60

    No

     ADDITIONAL INFORMATION
    DESIGN
     Specifically designed for metal decorating applications

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com