Rollin MPR40

MPR40

Main Applications

Commercial Sheetfed

Construction

Rollin MPR40 is available in 3 ply,
1,95 mm thickness

Key performance

  • Improved reboundability and striking absorption
  • Increased fl exibility, easy handling and machine set up
  • Improvement of half tone reproduction and overall print quality
  • Enhanced smash resistance
  • Increased blanket lifetime
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    Hybrid Light blue

    1,95

    250

    0,6

    <0,9

    >60

    No

     ADDITIONAL INFORMATION
    INK TRANSFER  
     Suitable for printing using both UV and conventional inks

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com