Rollin UV-E

Rollin UV-E

Main Applications

Commercial Sheetfed

Packaging (paper and cardboard)

Metal Decorating

Construction

Rollin UV-E available in 3 ply,
.067"/.077" - 1,70/1,95 mm thickness

Key performance

  • Specifically designed for UV applications
  • Excellent half tone production
  • Excellent smash resistance
  • Suitable for packaging and metal decorating applications
  • Sticky back blanket
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  THICKNESS 
    (inch)
    AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    UV Light Green

    1,70/1,95

     .067/.077

    250

    0,8

    <0,9

    >60

    No

     ADDITIONAL INFORMATION
    CARCASS CONSTRUCTION  
     Multi-ply fabric carcass is combined with the compressible layer for an excellent smash resistance. EPDM surface

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com