Rollin Metro Web

Rollin Metro Web

Main Applications

Commercial Web Heatset

Construction

Rollin Metro Web is available in 3-ply /4 -ply

1,71/1,96 mm thickness

Key performance

  • Very versatile blanket
  • Suitable for both Heatset and Newspaper
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    FEED FEATURES ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION
    Conventional Light Blue

    1,71/1,96

    250

    1,2

    Positive

    <0,9

    >60

    Yes

     ADDITIONAL INFORMATION
    BLANKET CONSTRUCTION Low stretch for high speed web presses

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com