Rollin Synchro

Synchro

Main Applications

Newspaper Coldset

Construction

Rollin Synchro is available in 3-ply,
(1,96 mm) thickness

Key performance

  • Durability Combined with Excellent Printing due to the unique carcass
  • Implements all benefi ts of the Dynatech System:
  • Better vibration absorption
  • Less gears streaking marks
  • Higher paper smash resistance
  • Blanket consistency and high performance
  • Excellent rebondaubility
  • Resumen del producto

    INK COMPATIBILITY PRINTING
    SURFACE COLOUR
    THICKNESS (mm)  AVERAGE LOAD VALUE
    N/cm2 @ 0,23 mm Indentation
    SURFACE ROUGHNESS
    (Ra micron)
    FEED FEATURES ELONGATION (%) TENSILE STRENGHTS (N/mm) WATER & SOLVENT PROTECTION NEW TECHNOLOGY
    Hybrid Light Blue

    1,96

    250

    1,0

    Neutral

    <0,9

    >60

    No

    Dynatech System
     ADDITIONAL INFORMATION
    DYNATECH SYSTEM
     Special rubber compound user for the compressibile layer

    Manténgase en contacto

    ¿Tiene alguna pregunta acerca de nuestros productos, servicios o acerca de cómo conseguirlos?

    Llámenos

    Servicio al cliente

        

    NORTEAMÉRICA

    teléfono: (800) 344-0714

    ____________________________________________

    LATINOAMÉRICA

    teléfono: +54 9 11 3045 8814

    ____________________________________________

    BRASIL 

    teléfono: +5511-4772-8818

    ____________________________________________

    EUROPA, ÁFRICA, OCEANÍA Y ASIA 

    teléfono: +39 0371 406321

    ____________________________________________


    ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

    printingsm@trelleborg.com